消费电子级气压压力传感器

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

 

  indoor navi      navigation      sports    ski 

英飞凌 DPS310是一款高精度、低耗电量的微型数字气压传感器,可同时测量压力和温度。

 

该器件采用密封容性感应元件进行压力测量,与传统压阻式元件相比在温度变化时能提供更高的精度。

 

小封装、低能耗的 DPS310是用于移动应用和可穿戴设备的理想器件。

 

应用实例

  • 室内导航(楼层检测,例如在商场和停车场内)
  • 健康和运动(准确计算海拔高度变化、垂直速度和卡路里消耗)
  • 室外导航(改善GPS启动时间和精度,在隧道等环境中进行航位推算)
  • 无人机(精准的高度控制)
  • 气象站(“微气象”和局部天气预报)
  • 硬盘
  • 游戏设备
DPS310 Package 

 


 


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Pressure Range Accuracy Supply Voltage Interfaces Temperature
查询结果: 1                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
DPS310  

DPS310XTSA1

active and preferred

Buy online

PG-VLGA-8

300.0 hPa
1200.0 hPa
Pressure level relative accuracy +/-0.06Pa
Pressure level absolute accuracy +/-1hPa
1.7 V
3.6 V
I2C, SPI with extra features like FIFO, interrupt
-40° C ... +85°C

英飞凌压力传感器安卓App (Infineon Pressure Sensor)

 

Infineon Pressure Sensor是英飞凌专为安卓智能手机开发的移动应用程序,可从Google Play进行下载。该App可在快速评估传感器性能时替代SES2G软件,通过蓝牙 TM即可获得数据并进一步分析。该移动应用与Sensor Hub及nanohub兼容。

 

下载英飞凌压力传感器安卓App


Product Brief

Title Size Date Version
346 KB 31 七月 2016 02_00
624 KB 31 七月 2016 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.2 MB 21 二月 2017 00_00

Article

Title Size Date Version
338 KB 21 十一月 2016 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
334 KB 20 一月 2017 01_00
697 KB 17 十月 2016 01_00

评估板

评估板 系列 描述 状态
KIT DPS310 2G SHV02 Sensor Infineon wireless sensor hub 2.0
  • XMC4500 microcontroller, USB and Bluetooth® interfaces, I2C and SPI interfaces for shuttle boards, LiPo battery controller, 85mm×55mm footprint
on request
EVAL SHSBV01-I2C Pressure sensor for consumer applications Shuttle board DPS310 I2C
    on request
    EVAL SHNBV01 Sensor Infineon sensor hub nano
    • Bluetooth®connection to a phone or PC. One DPS310 on board. 30mm×15mm×10mm
    on request
    EVAL SHSBV01-SPI Pressure sensor for consumer applications Shuttle board DPS310 SPI
      on request

       

        DPS310 Video 1

       

         采用英飞凌气压传感器扩大系统感知范围 - Demo 1

        

         视频时长:2分钟

        DPS310 Video 2

       

         采用英飞凌气压传感器扩大系统感知范围 - Demo 2

        

         视频时长:4分15秒

       

         Pressure Sensor Arrow booth Electronica 2016

       

       

         electronica 2016 - 数字气压传感器 (DPS) @ 艾瑞电子展位

       

         视频时长:1分32秒
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
      Software

      Title Size Date Version
      197 KB 24 一月 2017 01_00