射频与保护器件
按产品类别选择
- 射频变容二极管
- 射频混频器+探测器肖特基二极管
- Design House Partner
- 可靠性高的分离器件
- Intelligent Interfaces via RF Technology
- RF功率产品
- Cellular (420 MHz to 500 MHz)
- Cellular (700 MHz to 1000 MHz)
- Cellular (1475 MHz to 1559 MHz)
- Cellular (1800 MHz to 1995 MHz)
- Cellular (2000 MHz to 2200 MHz)
- Cellular (2300 MHz to 2700 MHz)
- General Purpose Transistors (700 MHz to 2200 MHz)
- UHF Broadcast (470 MHz to 860 MHz)
- UHF & L Band (400 MHz to 1400 MHz)
- Design Tools
- RF Power - Distributors
- 无线控制
- Get your free Sample Kit!
如今,小型手持通信设备设计面临的主要挑战是,如何适应多种移动通信模式和频带的并存以及适用于小型手持设备的无线应用程序。
英飞凌的射频前端器件产品组合:
- 高性能LNA-MMIC
- 射频双极和MOSFET晶体管
- CMOS开关
- 射频二极管
无需降低数据速率和灵敏度性能,即可实现高功率密度射频设计。