射频模块 (LMM)

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

作为智能手机的3G或4G蜂窝设备往往要求具有很好的接收性能。英飞凌的LMM模块(Low Noise Amplifier - Multiplexer Module,多路集成的低噪放大器模块)为这种需求提供了成本和尺寸都很经济的解决方案。由于集成了射频开关,LMM模块可以从多个频段中选择一个来通过集成的LNA(Low Noise Amplifier ,低噪放大器)进行放大,进而提高设备的接收灵敏度。这样一来,即使天线接收到的信号很弱,LMM模块都可以帮助实现高速的信息传输并且保持连接稳定。同样由于灵敏度的提高,因为长信号线传输导致的损耗可以在射频模块这里得到补偿。这种补偿必须通过LNA来实现,但LMM模块的解决方案无疑比采用多个LNA经济得多,体积也更小。整个模块的控制仅由一块标准化的移动射频前端处理器接口( MIPI RFFE )来实现。

 

由于采用了英飞凌性能杰出的硅锗(SiGe)LNA技术,又有自有的高容量射频开关Bulk CMOS工艺,我们的LMM模块具有业界最低的噪声系数、最高的线性度,同时又能满足低功耗的需求。



产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Switch Type Control Interface Pmax Frequency
查询结果: 3                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
BGM15MA12  

BGM15MA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
16.7 dB
1.7 GHz
2.2 GHz
BGM15LA12  

BGM15LA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
17.5 dB
0.7 GHz
1.0 GHz
BGM15HA12  

BGM15HA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
16.3 dB
2.3 GHz
2.7 GHz

  • 提高接收灵敏度的同时成本和尺寸都降到最低
  • 单个MIPI RFFE接口
  • 表面积小
  • 减少了用于路由的导线数目
  • 表面积小使得客户可以进一步优化产品结构
  • 杰出性能

 

 


Simulation Models

Title Size Date Version
5.9 MB 26 十月 2015 02_00
6.2 MB 11 十二月 2015 02_00