智能高边和低边开关

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon


 

工业用高边开关

 

工业级PROFET™系列器件能量强劲,是切换感性负载和继电器驱动电路的理想元件。该系列器件主要用于高压应用(高至58V)和快速PWM应用(频率可高至1kHz),还尤其适用于高感性电路的平滑切换。在业内得到广泛应用的英飞凌高边开关已可以在-30°C到85°C的温度下驱动使用,而新一代的工业级PROFET™系列则进一步扩宽了这一范围,可以在-40°C到125°C内使用。该系列的设计理念涵盖了针对多种故障的保护机制,例如高温、短路、过载、限流、开路等。通过故障检测和诊断,开关可以有效地保护电路。

 

High Side Switches for Industrial Applications

 

PROFET——智能高边开关

 

PROFET™(PROtected FET)系列器件高度集成,具备电路诊断及保护等多种智能特性。PROFET™智能功率开关由DMOS功率晶体管和COMS逻辑电路构成,可实现全面的内置保护。

 

PROFET™系列器件的保护机制可应对多种故障:过载、过压、短路、过温、未接地、电源损耗和静电放电(ESD)。该系列器件还提供动态过压保护,以免出现负载突降和感性负载关断的情形。若您想了解更多关于这些保护机制优势及功能的信息,请参考页面 www.infineon.com/profet

 

PROFET™系列器件的故障诊断机制能提供电路的状态信息和电流检测数据。如若故障发生,器件凭借状态数据便可自动诊断出温度过高或负载开路的问题。PROFET™高边开关还支持这些开关、负载状态数据的读取和使用。该系列器件内置诊断性反馈和负载电流检测机制,从而避免了外接分立电路和组件,降低了系统风险。

 

PROFET™高边开关具有诸多智能特性,是用于汽车(12V)、 卡车和农业(24V)以及各类 工业应用的理想器件。

 

PROFET: High Side Switch with smart Features

 

SPIDER——最小巧的高/低边开关

 

SPIDER是指用于增强型继电器控制的SPI驱动器(SPI Driver for Enhanced Relay control)。该系列产品是目前市面上最小巧的继电器驱动器,功能和封装都极具创新性。

 

SPIDER集成多通道开关系列由英飞凌专为小型负载控制设计,有多种不同的配置供您选择。这些小型负载应用主要包括继电器、 LED和小型电机等。

 

具体说来,整个系列可以根据导通电阻、封装形式和功能组合进行进一步细分。SPIDER系列低边开关可选择配置4通道或8通道,而高/低边开关均配置8通道。

 

除了通道数量和电流密度可根据您的需要进行配置,SPIDER开关还提供灵活多样的增强功能供您选择,如用于PWM、跛行回家和低压起动的串行输入功能。

 

我们也提供不同的封装形式,以适应不同的应用类型。

 

SPIDER - Smallest Low Side- and High Side Switch

 

SPOC——智能高边开关

 

SPOC是一种多通道的智能高边功率开关,提供内嵌的保护及诊断功能。SPOC开关专为车载应用中的标准外部照明及LED等效负载设计,但也可用于供暖、电机驱动或配电等其它汽车或工业应用。

 

SPOC开关最独特的卖点在于系列内部产品的针脚、功能和封装兼容性,及其用相同元件(SPOC-DUO系列除外)驱动灯泡和 LED的能力。这样,仅需一块PCB板,客户便能开发出一整个模块化且可扩展的平台。

 

配置和诊断数据可通过SPI接口进行读取和使用。另外,对每一个经数据选择器路由到诊断引脚的通道,相应的电流检测数据也能用于用户定义的其他功能。

 

SPOC: Smart High Side Switch

 

FLEX——多通道低边开关

 

FLEX多通道低边开关系列应用于动力系统、安全和工业领域,专为驱动各种类型的负载设计。这些负载囊括了继电器、喷油阀、氧探头加热器、通用螺线管,甚至单极步进电机。我们技术领先,并提供2至18通道不同配置的开关供您选择。

 

所有FLEX多通道开关均经过完全认证,并配备嵌入保护功能和增强诊断功能,可广泛用于各类产业平台。

 

FLEX: Multichannel Low-Side Switch

 

HITFET, TEMPFET——智能低边开关

 

TEMPFET:TEMPFET®的面市标志着我们开启了英飞凌智能低边功率开关的时代。TEMPFET®是指有过温保护的FET开关(temperature protected FET-switches)。它们的控制方式和其它分立式FET器件一样,却具备了过温保护功能。TEMPFET®系列器件的独特之处在于其嵌在标准 MOSFET顶部的温度传感器。此传感器有晶闸管的功能,会在温度过高时被触发。早在经典版本的TEMPFET®中,温度传感器就已从电路内部连接在了MOSFET的栅极和源极之间。如若温度过高,该温度传感器会使栅极和源极短接,从而关断MOSFET。这种设计理念需要一只串联栅极电阻来保护内部的晶闸管,因此经典TEMPFET®器件仅能用于低速开关应用。而新一代的快速TEMPFET®产品系列则克服了这一限制,使温度传感器可以与外部电路相连。这样一来,一方面用户可以自行定义快速TEMPFET®在过温的情况下如何反应,另一方面该开关的使用范围也扩大至快速切换的PWM应用。若需经典TEMPFET®器件提供短路保护,还应对栅极和源极间的最大电压进行限制。

 

HITFET:市场对高集成度保护开关持续增长的需求将继续促进HITFET® (High-Integrated Temperature protected FET,高度集成的过温保护FET)系列产品的接纳、使用和发展。如今,错误检测和保护机制已在无数汽车及工业应用中成为必需的安全功能,得到了广泛应用。这种保护机制在电压瞬变和高电导的高功率应用里尤为重要。HITFET系列的低边开关是专为汽车及工业应用设计的多功能功率晶体管。HITFET系列产品的智能和保护功能在不带来显著的成本增长的情况下,能够减少PCB板面积、缩短上市时间。与传统采用分立器件的解决方案比,它们还提升了系统的性能和可靠性。

 

HITFET, TEMPFET: Smart Low Side Switches

 

电隔离高边开关和输入IC

 

ISOFACE™ ISO1H8xxG产品系列为微控制器与功率开关、总线ASIC与功率开关之间提供了稳健且智能的电隔离接口。它们8通道的高边开关可以驱动任何阻性、感性和容性负载。

 

ISOFACE™系列高边开关集成了稳健的电流隔离机制(UL508 和 EN 61131-2 认证)。典型工业应用的处理端电压高达24V,同时开关的8个通道每个载流都可达1.2A,电流隔离正是要在这种情形下保护3.3V/5V的工业控制系统。另外,该系列还有许多附属功能,例如有功电流限制、过温保护及针对过温和阱偏置电压欠压的常规诊断反馈。这些功能使得ISOFACE™系列产品成为工业自动系统的理想选择。

 

ISOFACE™产品系列尤其适用于以下应用:可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统、通用控制设备、机器人和固态继电器。ISO1H81xG产品系列支持OEM产品设计,满足了用于可编程逻辑控制器(PLC)的IEC 61131-2规范(C类)严格的电磁干扰要求。

 

ISOFACE™ Galvanic Isolated High Side Switches

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.2 MB 21 二月 2017 00_00
1.7 MB 04 四月 2016 01_00
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02
3.8 MB 12 三月 2008

Product Brochure

Title Size Date Version
2 MB 22 九月 2010

Application Notes

Title Size Date Version
192 KB 01 十二月 2007

评估板

评估板 系列 描述 状态
TLE75004-ELD DB High/Low Side Switch TLE75004-ELD DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75004-ELD for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
    on request
    24V_SHIELD_BTT6030 High/Low Side Switch The 24V Protected Switch Shield for Arduino is used to drive resistive, capacitive as well as inductive loads (e.g. truck bulbs, car bulbs, valves, motors, relays, capacitors, LEDs) & fast prototyping and in-expensive evaluation of the PROFET™+ 24V devices.
    • The shield is equipped with three PROtected high-side power MOSFETs out of the PROFET™+ 24V family (2x BTT6030-2EKA, 1x BTT6020-1EKA). It can be controlled either by an Arduino board (e.g. Arduino Uno, Arduino Due) or the ARM® powered Infineon XMC™ microcontroller kits using the Arduino form factor.
    active and preferred
    BTT6050-2EKA DMB.ADAPT. High/Low Side Switch The BTT6050-2EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
    • BTT6050-2EKA
    on request
    TLE75008-EMD DB High/Low Side Switch TLE75008-EMD DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75008-EMD for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
      on request
      DEMOBOARD ITS42008 High/Low Side Switch The ITS42008-SB-D demo board can be used to easily evaluate the 8-channel Industrial PROFET™ ITS42008-SB-D. The demo board is fully equipped with external components as well as the device.
      • ITS42008-SB-D
      on request
      BTS3080TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
      • BTS3xxxTF
      on request
      BTT6030-2EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-2EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
      • BTT6030-2EKA
      on request
      KIT_AK_SMALL_ENGINE High/Low Side Switch, Microcontroller, Motor Driver, Transceiver The Starter Kit for 1- / 2-Cylinder Combustion Engines includes: Small Engine Control Unit, MECTRONIK MECLAB™ configuration and calibration software, U-Connect XC2704 Interface Board USB-CAN and Cable Harness
      • BTS3410
      • KP254
      • TLE4253
      • TLE6250
      • TLE8080
      • TLE8444
      • XC2733
      active
      PROFETPLUS MOTHERBRD High/Low Side Switch, This demoboard is designed to handle all devices within the PROFETTM+ family. Banana connectors are provided for the connection to the power lines. The motherboard contains the entire application circuitry around the PROFETTM+ device. Additionally, some useful functions, such as the possibility to connect more than one demoboard to a test set up are implemented.
        on request
        SPOC+ MAIN DEMOBOARD High/Low Side Switch SPOC+ Evaluation Board enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. This board is just the main demoboard to be used with the daughterboard of the different SPO+ products. Daugherboards are not included and have to be ordered separately.
          on request
          BTT6050-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6050-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
          • BTT6050-1EKA
          on request
          IND PROFET_EVAL BOARD High/Low Side Switch This Industrial PROFET™ universal evaluation kit enables you to test the performance of the new Industrial product family. The evaluation kit includes the board plus three samples of each of the new single channel products.
          • ITS4060S-SJ-N
          • ITS4100S-SJ-N
          • ITS41K0S-ME-N
          • ITS4200S-ME-N
          • ITS4200S-ME-O
          • ITS4200S-ME-P
          • ITS4200S-SJ-D
          • ITS4300S-SJ-D
          on request
          DEMOBRD BTS3160D V1.1 High/Low Side Switch The BTS3160 Demoboard is a small PCB (7 cm × 8 cm) where a engineering sample is already mounted with a 6 cm² copper cooling area. LEDs show the device status. All device pins can be directly accessed and a jumper disconnects the attached logic from the device to avoid interferenc es for customer measurements. 
          • BTS3160D
          on request
          SPOC+ EVALUATIONKIT2 High/Low Side Switch Evaluationkit enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. The evaluation Kit contains a SPOC+ main demoboard, one daughterboard for BTS56033-LBA, BTS54040-LBE and BTS54220-LBE
            on request
            BTS3035TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3050TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3125TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3080EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            BTT6200-1EJA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6200-1EJA
            on request
            DEMOBRD BTT6010-1EKA High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6010-1EKA
            on request
            BTS3050EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            BTS3125EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            DEMOBOARD ITS42K5D High/Low Side Switch The ITS42k5D-LD-F evaluation board can be used to easily evaluate the dual channel high-side smart switch in the very small and thermally optimized PG-TSON-10 package. The ITS42k5D-LD-F demo board is fully equipped with external components as well as the device.
            • IFX25001TFV50
            • ITS42K5D-LD-F
            on request
            BTT6100-2EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6100-2EKA
            on request
            TLE75080-EMH DB High/Low Side Switch TLE75080-EMH DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75080-EMH for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
              on request
              SPOC+ EVALUATIONKIT1 High/Low Side Switch Evaluationkit1 enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. The evaluation Kit contains a SPOC+ main demoboard, one daughterboard for BTS56033-LBA, BTS54040-LBA and BTS54220-LBA
                on request
                BTS54040-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54040-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                • BTS 54040-LBA
                on request
                BTT6030-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                • BTT6030-1EKA
                on request
                SHIELD_BTF3050TE High/Low side switch The Low-Side Switch Shield from Infineon consists out of three BTF3050TE low-side switches of the HITFET™+ family providing three independent power channels that can be controlled via the input pins. The shield is compatible with microcontroller boards using the Arduino form factor for example the corresponding ARM® powered XMC™ microcontroller kits from Infineon.
                • BTF3050TE
                active and preferred
                SHIELD_BTS50015-1TAD High/Low Side Switch
                  active and preferred
                  BTT6200-4EMA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                  • BTT6200-4EMA
                  on request
                  DEMOBRD BTT6010-1EKB High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                  • BTT6010-1EKB
                  on request
                  BTS3035EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
                  • BTS3xxxEJ
                  on request
                  SPIDER PLUS EVAL KIT High/Low Side Switch The Evalution Kit enables the device evalutation and supports the design-in phase. The Kit inlcudes a SPIDER+ Demoboard, one uIO-Stick and one TLE75008-EMD Daughter Board (DB). In addition the Kit contains the application software and Getting Started User Manual.
                    on request
                    BTS56033-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS56033-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 56033-LBA
                    on request
                    BTT6020-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6020-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                    • BTT6020-1EKA
                    on request
                    BTF6070-2EKV BOARD High/Low Side Switch The BTF6070-2EKV demoboard is a small PCB with soldered fast switching PROFET+24V device on it.
                    • BTF6070-2EKV
                    on request
                    BTS54220-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54220-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54220-LBA
                    on request
                    BTS54220-LBE DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54220-LBE Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54220-LBE
                    on request
                    BTS54040-LBE DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54040-LBE Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54040-LBE
                    on request
                    DEMOBOARD BTF3050TE High/Low Side Switch The BTF3050TE Demoboard is a small PCB (85mm x 70mm) where an BTF3050TE sample is already mounted. An integrated voltage regulator provides a stable 5V to the devices supply pin. The SRP resistor selectors allows the user to control the device’s Slew Rate. LEDs show the device status.
                    • BTF3050TE
                    on request
                    SPIDER PLUS DEMOBOARD High/Low Side Switch The SPIDER+ Demoboard only (without uIO stick, Daughter bord and SW). The Demoboard offers a socket for evaluation of all SPIDER+ family products.
                      on request
                       
                      Powerful low-side switches for Arduino projects
                       
                      Power PROFET™ for relay and fuse replacement
                       
                      PROFET™ Motorcycle - Autonomous Turn Signal Driver
                       
                       
                       
                      New SPOC+ Smart Multichannel High Side Family Introduction
                       
                       
                       
                      High Current PROFET™ Sample Kit
                       
                       
                       
                        PROFET™+: Highest Design Flexibility in the Market
                       
                       
                       
                        HITFET™ Portfolio
                       
                       
                       
                        SPOC - SPI Power Controller for Advanced Lighting Control