800V CoolMOS™ CE

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

面向照明应用的高性能器件

Header_800V_CE_CONSUMER_WEB

 

800V CoolMOS™ CE是具有800伏击穿电压的英飞凌高性能器件系列。该器件根据革命性的超级结(SJ)原理设计而成,在不牺牲易用性的同时,提供了快速开关型SJ MOSFET的全部优点。

 

全新的800V CE精选系列专门面向LED应用,是对500V CoolMOS™ CE和600V/650V CoolMOS CE的补充,后者针对消费电子应用和照明应用。在此特定CoolMOS™ CE系列中,英飞凌将其作为领先的SJ MOSFET供应商的长期经验与同类最佳的创新技术融为一体。

 

低RDS(on)可实现低导通和开关损耗。此外,它还使得开关应用更加高效、紧凑、轻巧,并且温度更低。在不断增长的LED市场,800V CoolMOS™ CE提供了具有强大竞争优势的卓越性价比,同时还在此类应用中针对易用性和效率进行了优化。

 

特性 优势 应用
  • 低导通电阻(R DS(on)*A)
  • 超低的输出电容能量储存(E oss)@400V
  • 低栅极电荷(Q g)
  • 经实际验证的CoolMOS™品质
  • 英飞凌自1998年来一直生产CoolMOS™技术产品
  • 高效率和高功率密度
  • 卓越的性价比
  • 高可靠性
  • 易于使用

产品系列800V CoolMOS™ CE

点击产品类型可以了解更多内容、下载数据表和订单

R DS(on) [mΩ] TO-220 FullPAK DPAK (TO-252) IPAK (TO-251)

2800

  IPD80R2K8CE IPU80R2K8CE
1400 IPA80R1K4CE IPD80R1K4CE IPU80R1K4CE
1000 IPA80R1K0CE IPD80R1K0CE* IPU80R1K0CE
650 IPA80R650CE    
460 IPA80R460CE    
310 IPA80R310CE    

*Evaluation board available:  20W-80W universal evaluation system for LED driver


Product Brief

Title Size Date Version
279 KB 10 二月 2014
585 KB 20 四月 2017 01_00
653 KB 03 十二月 2014 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
211 KB 10 十月 2016 01_00
310 KB 10 十月 2016 01_00
22.2 MB 21 二月 2017 00_00
264 KB 10 十月 2016 01_00
298 KB 08 九月 2016 01_00
1.9 MB 03 五月 2013 01_00
521 KB 10 十月 2016 01_00
3.5 MB 15 五月 2017 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
7.4 MB 16 一月 2017 01_00
2.7 MB 27 四月 2017 02_00
1.5 MB 09 六月 2016 06_16

Application Notes

Title Size Date Version
8.5 MB 28 三月 2017 01_00
2 MB 01 十二月 2016 01_00
1.1 MB 25 十月 2016 01_01
3 MB 09 二月 2016 01_02
660 KB 23 十一月 2015 01_00
7 MB 25 六月 2015 01_00
1 MB 01 十一月 2012
880 KB 14 八月 2014
1.1 MB 30 一月 2015 01_00
701 KB 30 十一月 2015 01_00
1.6 MB 23 四月 2008 01_00
993 KB 01 四月 2008

Application Brochure

Title Size Date Version
3.3 MB 01 三月 2016 01_00
575 KB 09 五月 2017 01_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
134 KB 28 一月 2016 01_00
40 KB 21 六月 2016 01_00
408 KB 05 四月 2016 01_00
253 KB 11 九月 2015 01_00
103 KB 05 四月 2016 01_00

Presentations

Title Size Date Version
2.5 MB 04 十一月 2016 01_00
2.1 MB 04 十一月 2016 01_00
1.7 MB 04 十一月 2016 01_00
3.2 MB 04 十一月 2016 01_00
2.6 MB 04 十一月 2016 01_00

Article

Title Size Date Version
1.3 MB 12 四月 2017 01_00
923 KB 12 四月 2017 01_00

评估板

评估板 系列 描述 状态
EVALLEDICL8105E1 LED Driver & Ballast Controller, MOSFET 20 - 80W universal evaluation system for LED driver with contant current output based on the ICL8105 digital single-stage flyback controller and 800V CoolMOS™
  • ICL8105
  • IPD80R1K0CE
  • SPA17N80C3
not for new design
video-coolmos-ce

Introduction of Infineon's superjunction MOSFET solution for low power applications

Infineon offers an ideal solution for price/performance value with the CoolMOS™ CE family. It comes with low conduction and switching losses that improve efficiency and ultimately reduce power consumption. CoolMOS™ CE comprises 500 V, 600 V, 650 V, 700 V and 800 V for low power applications such as adapter, charger, lighting and TV.

Length 3:22