CIC61508 – 安全监测芯片
符合ISO26262和IEC61508安全规范的应用都要求系统有一个独立的电路对主控制器进行监测。CIC61508安全监测芯片封装尺寸很小,使用起来节省空间,是安全应用领域的高性价比之选。它所具有的安全监测功能是诸如安全气囊、电动助力转向系统(EPS)和减震系统等安全应用中所必须具备的。安全监测电路通过检测主控制器的时钟、电源和与温度相关的计算误差等常见故障模式来监测主控制器的工作状况。因此,它作为独立的诊断监测器件,可确保系统通过ASIL-D认证。CIC61508在ROM中提供下述功能。
CIC61508 – 支持SIL认证的主要特点
-
内部测试调度器 / 序列器
- 生成含有特定数据的测试请求序列,将响应结果与静态表进行对比
-
电源监测器
- 能够检测出微控制器电源的欠压和过压故障,如有需要触发复位
-
数据验证单元
- 对规定时间段内的两个数据变量进行对比,检查数据一致性
-
任务监测器
- 根据预定的进度表监测系统,检查关键任务的分派以及与事先制定的执行预算的一致性
-
系统关断
- 三级暂时系统关断功能提供了灵活的顺序组合
- Documents
- 联系我们
Document Types
| Title | Date | Version | Size |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 08 九月 2011 | - | 413 KB | |
CIC61508-Product-Brief (Microcontroller-CIC61508-Product-Brief-Infineon.pdf) |
27 一月 2011 | 953 KB | |
CIC61508-Product-Brief-Chinese (Microcontroller-CIC61508-Product-Brief-Chinese-Infineon.pdf) |
19 五月 2011 | 1 MB | |
|
|
|||
| 05 七月 2011 | v1.2 | 1.5 MB | |
|
|
|||
| 27 一月 2011 | v2.2 | 1.7 MB | |