XC164D
XC164D家族
采用增强的16位C166®S V2架构,片上集成功能强大的外设组和嵌入式闪存。凭借其先进的中断处理能力和出色的DSP性能,该产品家族能够为要求严苛的工业和电机控制应用提供最佳的解决方案。
具有自主网关功能的TwinCAN模块专门针对组网和通信等应用领域,是此类解决方案的关键组成部分。
XC164D的其它关键特性包括:带两个独立定时器的CAPCOM6E模块(产生控制交流和直流电机的PWM信号)、一个多功能通用定时器单元、两个16通道通用捕获/比较单元、两个USART、两个SPI接口和79个通用I/O线,所有这些都集成到100个引脚的P/PG-TQFP封装中。 XC164D家族可为各种工业及消费类驱动应用提供高效、低成本解决方案。