XC800 USCALE入门套件- NAFTA版本
XC800
USCALE套件是一个低成本USB,在统一平台上提供了适用于
XC866
,
XC886
和
XC888
8位单片机家族的全部评估功能。这个套件包含了开发工具链、演示程序和教程,以便快速安装和轻松使用以及调用其关键特性和硬件信号,以进行更加深入的测试和评估。
XC800 USCALE入门套件的厂商建议零售价为39美元。如需订购,请联系:
|
XC800 USCALE套件特性:
|
|
XC800产品家族
- 高性能8位8051
- 嵌入式Flash存储器
- 功能强大的外设集
- 片上OSC和EVR
- 完整的工具链支持
- 符合工业及汽车行业的质量要求
XC800 USCALE套件可支持下述三种8位单片机:
- 16KBytes Flash
- 高速10位ADC
- 高性能PWM(CAPCOM6)
- 省电模式
- 32KBytes Flash
- 高速10位ADC
- 用于FOC电机控制算法的矢量计算器
- 高性能CAPCOM
- MultiCAN
- 34 GPIO
- 32KBytes Flash
- 高速10位ADC
- 用于FOC电机控制算法的矢量计算器
- 高性能CAPCOMP
- MultiCAN
- 48 GPIO
- 省电模式
应用:
- 电机控制
- 车身控制
- 白色家电
- 交通
- 楼宇自动化
- 工业自动化
订购编号:
KIT_XC800_USCALE_USB
链接至 XC800家族入门套件
- Documents
- 联系我们