XC800-150°C系列
按产品类别选择
150°C - 系列扩展了英飞凌8位XC800微控制器(MCU)产品,该系列提供专为汽车应用(通过AECQ-100 - 0级标准认证)而设计的高温产品家族。特别适合如下高温应用:靠近发动机的制冷风机、油门控制、涡轮增压器、水泵、油泵和车灯等。
关键特性:
- 温度范围Ta = -40°C到150°C
- 通过AECQ-100 - 0级标准认证
- 多种封装可供选择
- 从4到32KB Flash存储器
- 高精度10位ADC(8通道),在1 µs内完成的快速转换
- 针对各种类型的电机控制应用,专门用于产生灵活PWM信号的捕获/比较单元(CCU6)
- 具有两个CAN节点的MultiCAN模块
- 后台E²PROM仿真
- 用于磁场定向控制的16位向量计算机(MDU+CORDIC)
| XC800 - 150°C 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子家族 | XC886 | XC886CM | XC886LM | XC886CLM | XC866 | XC866L | |
| 内核 | 内核 | 8051 | |||||
| 频率 (MHz) | 20 | 26,7 | |||||
| 封装 | QFP 48 | TSSOP 38 | |||||
| Flash | 程序 Flash (kB) | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 4/8/16 | 4/8/16 |
| Flash | 数据 Flash (kB) | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 |
| SRAM | SRAM总容量 (kB) | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 768 | 768 |
| CAN | 通道数
(报文对象) |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 模数装换器 | 通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| FOC | Cordic/MDU | no | yes | yes | yes | no | no |
| UART | LIN | no | no | yes | yes | 1 | 1 |
| SPI | SSC | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| I 2C | no | no | no | no | no | no | |
| Touch sense | no | no | no | no | no | no | |
| High current pads | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| 捕获比较单元 [CCU]** | T2CCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCU 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PWM 通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 温度(环境) | -40°C to
+150°C |
-40°C to
+150°C |
-40°C to
+150°C |
-40°C to
+150°C |
-40°C to
+150°C |
-40°C to
+150°C |
|