兼容8051的8位微控制器

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

兼容8051的8位微控制器 子类别

Book: Embedded Programming - XC800 Family

Movie: 12V Automotive BLDC Motor Kit

Event

  09028_dave_bench_banner_170x125


Application Notes

Title Size Date Version
2.9 MB 15 三月 2016 03_05
433 KB 25 四月 2013 01_00
2.3 MB 10 十二月 2012 01_00
1.6 MB 10 十二月 2012 01_00
4.4 MB 07 十一月 2012 01_00
362 KB 07 十一月 2012 01_00
6.3 MB 07 十一月 2012 01_01
404 KB 07 十一月 2012 01_01
1.8 MB 23 七月 2012 01_00
318 KB 23 七月 2012 01_00
1.8 MB 11 十月 2012 01_01
319 KB 20 三月 2012 01_00
1.9 MB 01 二月 2012 01_00
1.9 MB 01 二月 2012 01_00
1.6 MB 01 二月 2012 01_00
1.3 MB 01 二月 2012 01_00
1.8 MB 01 二月 2012 01_00
1.1 MB 29 十二月 2011 01_00
1.1 MB 27 三月 2012 01_01
3.5 MB 27 三月 2012 01_01
1.1 MB 06 五月 2011 01_01
3.5 MB 07 三月 2011 01_00
664 KB 07 三月 2011
1.1 MB 24 二月 2011 01_00
3.7 MB 23 二月 2011 01_01
1.2 MB 23 二月 2011 01_01
2.9 MB 11 十月 2012 01_04
816 KB 23 三月 2012 01_03
1.5 MB 11 十月 2012 01_03
335 KB 20 三月 2012 01_02
1.2 MB 04 十月 2010 01_00
1.5 MB 30 九月 2010 01_00
362 KB 23 二月 2011 01_00
3.3 MB 28 九月 2010 01_00
2.6 MB 28 九月 2010 01_00
2 MB 18 八月 2010 01_00
991 KB 25 八月 2010 01_01
936 KB 05 七月 2010 01_00
1.4 MB 01 七月 2010 01_00
1.5 MB 01 七月 2010 01_00
987 KB 01 七月 2010 01_00
1.2 MB 01 六月 2010 01_00
399 KB 23 二月 2011 01_00
1.6 MB 01 六月 2010 01_00
3.1 MB 01 六月 2010 01_00
897 KB 01 五月 2010 01_00
1.2 MB 11 三月 2010 01_00
17.8 MB 09 二月 2010 02_00
1.2 MB 01 二月 2010 01_00
1.7 MB 01 二月 2010 01_00
2 MB 29 九月 2009 01_00
1.2 MB 29 九月 2009 01_00
2.7 MB 23 四月 2009 01_00
1.7 MB 31 三月 2009 01_03
2.3 MB 11 二月 2009 01_00
4.1 MB 11 二月 2009 01_00
1 MB 01 八月 2008 01_00
308 KB 01 八月 2008 01_00
1.1 MB 01 八月 2008 01_00
308 KB 01 八月 2008 01_00
874 KB 01 九月 2008 01_00
378 KB 01 九月 2008 01_00
417 KB 01 九月 2008 01_00
626 KB 01 九月 2008 01_00
863 KB 01 九月 2008 01_00
2.5 MB 01 九月 2008 01_00
3.3 MB 20 三月 2009 02_00
1.6 MB 25 十二月 2007 01_00
1.1 MB 01 十月 2007 01_00
4.2 MB 01 十月 2007 01_00
320 KB 01 十月 2007 01_00
359 KB 18 九月 2007 01_00
392 KB 28 十二月 2011 01_03
2.3 MB 28 十二月 2011 01_00
1 MB 28 十二月 2011 01_01
1.4 MB 28 十二月 2011 01_00
468 KB 28 十二月 2011 01_00
736 KB 28 十二月 2011 01_01
463 KB 28 十二月 2011 01_00
1.3 MB 28 十二月 2011 01_00
423 KB 28 十二月 2011 01_00
1.3 MB 28 十二月 2011 01_00
1.2 MB 28 十二月 2011 01_00
882 KB 28 十二月 2011 01_00
1.4 MB 28 十二月 2011 01_00
339 KB 28 十二月 2011 01_00
897 KB 28 十二月 2011 01_01
348 KB 28 十二月 2011 01_01
320 KB 28 十二月 2011 02_00
349 KB 28 十二月 2011 02_00
321 KB 28 十二月 2011 01_00
317 KB 28 十二月 2011 01_00
207 KB 28 十二月 2011 01_01
292 KB 28 十二月 2011 01_00
673 KB 28 十二月 2011 00_01
85 KB 28 十二月 2011 00_01
329 KB 28 十二月 2011 01_00
294 KB 28 十二月 2011 01_00
331 KB 28 十二月 2011 01_00
294 KB 28 十二月 2011 01_00
294 KB 28 十二月 2011 01_00
495 KB 28 十二月 2011 01_01
353 KB 28 十二月 2011 00_01
819 KB 28 十二月 2011 01_00
505 KB 28 十二月 2011 01_00
349 KB 28 十二月 2011 01_00
295 KB 28 十二月 2011 00_02
793 KB 28 十二月 2011 00_01
308 KB 28 十二月 2011 00_01
165 KB 28 十二月 2011 00_01
304 KB 28 十二月 2011
605 KB 28 十二月 2011 01_00
493 KB 28 十二月 2011 00_01
285 KB 28 十二月 2011 00_01
113 KB 28 十二月 2011 00_01
132 KB 28 十二月 2011 01_02

Presentations

Title Size Date Version
277 KB 26 六月 2014 01_00
294 KB 04 三月 2010

评估板

评估板 系列 描述 状态
KIT_XC878_EK_V1 Microcontroller For evaluation of XC864/XC878 including documentation, compiler, debugger, operating system, parallel cable and one extension board.
  • XC864
  • XC878
discontinued
KIT_AK_FOCDRIVE_V1 Microcontroller XC878 with vector computer, XE164 real time signal controller with MAC unit. Power board 23V–56V, 7.5A. 15W PMSM motor and plug-in 24V power supply. Using Infineon 6ED003L06 gate driver, BSC 196N10 MOSFETs, CoolSET™ ICE 3B0565 power supply and TLE 4264 LDO. Software package including source code. Sensorless FOC of PMSM with XE164. Sensorless FOC of PMSM with XC878.
  • XC878
  • XE164F
active and preferred
KIT_AK_DAVEDRIVE_V3 Microcontroller Scalable low voltage PMSM motor driver kit with DAVE™ Drive auto code generator. Uses the full power of Infineon microcontrollers, e.g. it generates optimized FOC code for XC878 using a vector computer and XE164 with MAC unit supporting single cycle 16 x 16-bit multiplication and accumulation. This usually requires expert knowledge in both motor control and assembler programming.
  • XC878
  • XE164
active and preferred
KIT_AK_BLDC_MDB_V1 Microcontroller Motor control demo kit for block commutation (20 ~ 45V, 0 ~ 16A) on BLDC motors.
  • XC866
active and preferred
KIT_MINIWIGGLER_3_USB Microcontroller High-Performance and Cost-Effective interface to the 10-pin DAP and 20-pin Automotive JTAG connector
    active and preferred
    KIT_AK_XC866_BLDC Microcontroller 12V BLDC (brushless DC)  automotive application kit: pp to 20A BLDC motor, inverter, MCU (XC866). Free compiler (SDCC) and debugger (HITOP). Tutorial videos demonstrating how to use the kit.
    • XC866
    active and preferred
    KIT_AK_XC866_LIN_STEPPER Microcontroller XC866 LIN stepper motor kit: to jump start stepper motor design and provide an introduction to the Local Interconnect Network (LIN) protocol, Infineon offers the XC866 LIN stepper motor application kit.
    • XC866
    active and preferred
    KIT_AK_INTOUCH Microcontroller The Kit is built around Infineon’s new XC836T 8-bit microcontroller and is a combined control solution for capacitive touch buttons and LED-display functionality. The sensing sensitivity is adjusted to work with a 2mm acrylic glass cover mounted on the substrate.
    • XC836
    active and preferred
    KIT_XC822_XC836_DALI Microcontroller "DALI PHY connector provides a physical interface to DALI networks and can be plugged onto our XC82x- and XC83x-Easykit to build and configure a physical DALI network. "
    • XC822
    • XC836
    active and preferred
    KIT_XC822_EK_V1 Microcontroller For evaluation of XC822 microcontroller; including USB cable, high power LED module, boost converter, capacitive touch pads and CD-ROM with technical documentation (user manual, data sheets, board documentation, Errata sheets), DAVE™ Bench free development tool chain (compiler, debugger, flash loader) and application code examples with hands on trainings.
    • XC822
    active and preferred
    KIT_AK_INTOUCH7B Microcontroller Solution for touch and LED-display control based on XC822T 8-bit microcontroller with embedded control ROM-library. Code examples and documentation for capacitive touch buttons and LED-display control. DAVETM Bench free? development tool chain. Programmer access and power supply via USB.
    • XC822T
    active and preferred
    KIT_AK_3PHASE_DRIVE_V1 Microcontroller 3-phase drive application kit: 0.75kW power stage for consumer and industrial drives, XC886 motor control unit with molded CIPOS™ module and integrated AC/DC converter. Seperately application kit for PMSM/BLDC and induction motors (110V and 220V).
    • XC886
    active and preferred
    300W Motor Control SSO8 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET High efficiency inverter application kit featuring Infineon's OptiMOS™ technology
    • 6ED003L02
    • BSC016N06NS
    • SAF-XC836-2FRI AB
    on request
    KIT_AK_2MOTORDRIVE_V1 Microcontroller XC878 with vector computer, XE164 real time signal controller with MAC unit. Power board 23V–56V, 7.5A. 15W PMSM motor and plug-in 24V power supply. Using Infineon 6ED003L06 gate driver, BSC 196N10 MOSFETs, CoolSET™ ICE 3B0565 power supply and TLE 4264 LDO. Software package including source code. Simultaneous control of two PMSMs with sensorless FOC & digital PFC with XE164. Sensorless FOC & digital PFC with XC878. V/f control of ACIM for quick evaluation.
    • XC878
    • XE164F
    on request
    KIT_AK_INTOUCHIR Microcontroller The IR Remote Control Kit is a re-programable remote control solution based on RC-5 standard. A modular kit with a transceiver panel and a receiver board features a combination of capacitive touch control and IR communication, building on Infineon's new XC822 microcontroller
    • XC822
    active and preferred
    KIT_AK_INTOUCH16B Microcontroller The inTouch Application Kit is a comprehensive set of hardware and software reference designs for touch sensing and LED display solutions with XC836T.
    • XC836
    active and preferred
    KIT_AK_XC800_FOC_V1 Microcontroller Field Oriented Control (FOC) evaluation kit based on XC886/888 including documentation, ready-to-use FOC software, compiler, debugger, USB-CAN interface, DAVE™ mother system and a 24V PMSM motor.
    • XC886
    active and preferred
    KIT_XC836_EK_V1 Microcontroller For evaluation of XC835 and XC836 microcontrollers; including USB cable, capacitive touch pads, LED display and CD-ROM with technical documentation (user manual, data sheets, board documentation, Errata sheets), DAVE™ Bench free development tool chain (compiler, debugger, flash loader) and application code examples with hands on trainings.
    • XC835
    • XC836
    active and preferred
    KIT_AK_INTOUCHCW Microcontroller Solution for touch and LED-color control based on XC822T 8-bit microcontroller with embedded control ROM-library. Code examples and documentation for capacitive touch wheel and LED-color control. DAVETM Bench free? development tool chain. Programmer access and power supply via USB.
    • XC822T
    active and preferred