LED驱动器:产品组合与信息
英飞凌推出一揽子适用于普通照明应用的LED驱动器产品,例如室内和室外照明、建筑照明和槽型字照明。该LED驱动器组合分为线性驱动器(BCR系列)和开关模式驱动器(ILD系列),可满足行业对于更高能效和更高成本效益的需求。
-
低功率LED驱动器(0.1W至0.2 W) (BCR40x系列)
- 输出电流为10mA至65 mA (可利用外置电阻器调节)
- 低成本驱动器、功耗达750mW
-
中等功率LED驱动器(0.3W至0.9 W) (BCR32xU和BCR42xU)
- 输出电流为65mA至250mA (可利用外置电阻器调节)
- 负温度系数(NTC)确保更长的LED使用寿命
-
高功率LED驱动器(> = 1W) (BCR450和ILD系列)
- 输出电流为350mA至好几安培
- 灵活的调光选项:模拟和PWM