汽车级收发器

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon


 

随着现代汽车对数据交换的需求越来越多,汽车工业先后开发了CAN(Controller Area Network,控制器局域网)、LIN(Local Interconnect Network,局部互联网)和基于FlexRay协议的总线系统等网络。未来的汽车将会使用越来越多的发动机控制器(ECU),ECU的功能也将不断增强。由于ECU之间存在大量信息交换,汽车内部网络设备的重要性日渐凸显。因此,汽车行业新近开发了CAN FD(Flexible Data-rate,灵活数据传输率)协议以实现速度高达 5Mbit/s的快速CAN通信,以及CAN PN(Partial Networking,局部网络)以提高能量效率。

 

英飞凌为以上不同的汽车总线段提供了完备的汽车级收发器系列。这些器件非常适合严酷的汽车环境,能够满足甚至超出最新的ESD和EMC要求。

 

汽车网络架构和相关ECU供电路径各不相同,因此所采用的收发器类型也千差万别。所有类型的英飞凌收发器都能保障稳定可靠的车内通信,并从整车层面上帮助降低电流损耗及相关CO 2排放。该系列收发器凭借其出色的性能、强度和可靠性为客户提供了极高的价值。

 
 
Capture_erl

 

 

关键特性:

 

  • 广泛的产品组合
  • 出色的ESD(静电放电)鲁棒性
  • 出色的EMC(电磁兼容性)
  • 低静态电流
  • 全球范围的OEM(原设备制造商)许可
  • 质量出众
  • 收发器系列概念
AECQualified INFIN_Icon_Feature_RoHS

INFIN_Icon_Feature_Halogen-Free_01

INFIN_Icon_Feature_Global-OEM

 

CAN FD演示器
 

点击图标获取更多信息:

汽车网络手册(英文)

汽车功率器件选型指南(英文)


Application Brochure

Title Size Date Version
8.3 MB 21 十一月 2016 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02

评估板

评估板 系列 描述 状态
KIT_AK_SMALL_ENGINE High/Low Side Switch, Microcontroller, Motor Driver, Transceiver The Starter Kit for 1- / 2-Cylinder Combustion Engines includes: Small Engine Control Unit, MECTRONIK MECLAB™ configuration and calibration software, U-Connect XC2704 Interface Board USB-CAN and Cable Harness
  • BTS3410
  • KP254
  • TLE4253
  • TLE6250
  • TLE8080
  • TLE8444
  • XC2733
active
CAN FD演示器
 
车内网络和CAN FD