浪涌电压保护器件

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

英飞凌提供一系列可靠的手段来保护敏感的电子设备,使其不受浪涌、静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)的影响。

 

浪涌电压保护器件性能一览:

 

  • 浪涌和快速瞬变脉冲群(EFT)保护能力达到IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准
  • 高达±30kV的静电吸收能力,适用于要求耐用性的工业应用
  • 超低箝位电压,因而反应迅速
  • 漏电流极低,是电池友好型二极管
  • 可作为小外形规格的单线器件使用,或多线排布构成保护阵列


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Target Application VRWM CL VESD VESD (IEC61000-4-2 contact) Rdyn (forward) Rdyn (reverse)
查询结果: 5                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
DSL70  

DSL70E6327HTSA1

active and preferred

Buy online

PG-SOT143-4

DSL
DSL
50.0 V
-
-
-
2.5 pF
5.0 pF
-15.0 kV
15.0 kV
15.0 kV
0.1 Ω
TVS3V3L4U  

TVS3V3L4UE6327HTSA1

active and preferred

Buy online

PG-SC74-6

Ethernet 10/100/1000
3.3 V
-
-
-
2.0 pF
3.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
0.12 Ω
0.09 Ω
ESD300-B1-02LRH  

ESD300B102LRHE6327XTSA1

discontinued

 

 

PG-TSLP-2

Audio
Ethernet 10/100/1000
Keypad
Headset
-
-3.3 V
3.3 V
1.2 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.23 Ω
0.23 Ω
ESD307-U1-02N  

ESD307U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-TSNP-2

- - - - -
270.0 pF
350.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
- -
ESD311-U1-02N  

ESD311U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-TSNP-2

- 15.0 V
-
-
210.0 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.07 Ω

英飞凌开发出了小型化封装的新型TVS浪涌电压保护器件,专用于快速充电应用(USB快速充电)。

 

 


Product Brochure

Title Size Date Version
2.5 MB 20 一月 2017 01_00

Simulation Models

Title Size Date Version
681 KB 31 一月 2016 02_10
153 KB 31 一月 2016 02_10
950 KB 23 九月 2016 02_10

 

CoolMOS™ in ThinPAK 5x6

ESD Protection Devices by Infineon Technologies

Gadgets are getting increasingly important in our life. However, all the gadget features can be enjoyed only, if the gadget works reliably anytime.

 
Length 3:54