静电防护与电磁干扰防护器件和滤波器
英飞凌 ESD 和 EMI 保护电路解决方案分为两个子系列: 第一个是 ESDxx 系列,即健壮高性能的分离型 TVS 二极管阵列,用于 ESD、EFT和过电压保护。第二个是英飞凌 HiPAC,或称为 BGFxx 系列,该系列提供高度集成的 ESD 和 EMI 保护电路。 TVS 二极管阵列和英飞凌 HiPAC 产品具有箝位电压低、泄漏电流最低和可靠度最高的特点。和所有英飞凌产品一样,这些 ESD/EMI 保护设备均具有同样出色的品质,并且得益于英飞凌各方面的优势,而只有经认同的大规模系统供应商才可能具备这些优势。
TVS概览:
- 用于高速数据传输(USB、HDMI、DisplayPort、S-ATA等)的全球最低电容值
- 全球最小的封装(小至0.6毫米x 0.3毫米x 0.3毫米)
- 精确、强健、极低的钳位电压
- 极低的漏电流
- 单向或双向ESD保护二极管
- 出类拔萃的ESD保护,超越IEC 61000-4-2 4级的要求
- GPS、调频收音机和DVB/ DMB天线保护二极管

| 新闻速递 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||