SLE 78凌捷掩膜系列:数字安全控制器
SLE 78CXxxxP 16 位控制器系列产品是英飞凌面向高安全芯片卡市场推出的最新产品。SLE 78 系列产品将延续 SLE 66PE 系列产品的成功案例,目前已被应用到世界各地各类芯片卡市场中。它为客户提供了一条便捷的迁移途径,同时还引入了一个被称为 “Integrity Guard” 的全新安全概念,能够针对潜在攻击提供更持久的安全防护。
主要优点
所有特性,尤其是 Integrity Guard,都秉承如下设计初衷:
- 应用开发的研发效率
- 加快终端客户产品的面世进程
- 坚固、优质,产品使用寿命长
- 开放式架构,可适应未来硬件扩展
Integrity Guard 系统
全新的 Integrity Guard 概念可为器件提供长期安全防护,确保它们持续数年符合 CC EAL5+(高级)认证要求。Integrity Guard 不完全依赖于屏蔽层和传感器,而是注重内核安全,从而能够防护未来攻击。
- 用于故障检测的双 CPU
- CPU、内存、总线和缓存全部加密
- 所有内存具备错误检测代码技术 (EDC)
- 适用于缓存保护的侦错代码(故障后检测技术,PFD)
- 内存地址和数据加扰
- 主动 I2 屏蔽层