邻近式IC产品 - ISO/IEC 18000-3
对象识别 – 品物畅亨
透明度更高、成本更低、过程更合理
由英飞凌RFID产品提供动力的对象识别(ID)解决方案:
全新RFID解决方案,提供了改善业务流程所需的杰出性能、速度和安全性。RFID技术,有助于提高供应链和物流作业的效率,可帮助管理库存和资产,还可保护产品被仿冒和偷盗。
英飞凌产品的存储器容量从416 b到8 kb不等,可在短短数秒之间可靠地标识出成千上百件物品,并且支持不同的安全级别,因此,英飞凌,是您首选的重要芯片制造商和RFID解决方案合作伙伴。
面向各种RFID应用的适当产品
英飞凌提供了广泛且全面的产品,可满足对象识别领域的众多要求。以13.56 MHz射频技术为中心,基于全球公认的标准,英飞凌产品组合已在不计其数的应用实践中大显身手。成熟、可靠的英飞凌产品以经济实惠的价格,提供了超乎所望的卓越性能。
在RFID实现可能受限于网速和访问权限的脱机或过程关键型应用中,这个特性具有不可估量的宝贵价值。从基于ISO/IEC 14443标准的接近式IC,到基于ISO/IEC 18000-3模式1的邻近式IC,以及基于ISO/IEC 18000-3模式2的适用于高速、零间隙追踪的高性能PJM IC,英飞凌RFID解决方案无出其右。