芯片卡和安全IC
按产品类别选择
英飞凌在安全芯片卡IC领域拥有超过25年的专业经验,可提供范围最为广泛的安全控制器、安全存储器和其他半导体产品。个人或物体ID、支付、娱乐、通信——英飞凌的解决方案可满足所有这些应用的需求。
客户可以轻松获得面向各种应用的定制安全产品。英飞凌的丰富产品系列涵盖实现基本安全水平的Mifare ®和my-d ®非接触式存储器以及面向SIM卡大众市场搭载关键安全机制、强大存储器加密及成熟传感器的SLE 50和SLE 76 控制器系列。
英飞凌的高端SLE 66和SLE 88控制器能实现最高安全水平的鉴权、支付、付费电视和高端通信 (SIM/UICC)应用。
未来科技不断涌现,因此今天的解决方案必须准备好应对未来的需求,如近距无线通信 (NFC)、移动电视和机到机(M2M)通信等。英飞凌的创新解决方案能够支持包括这些应用在内的各种全新应用。