ESD 和 EMI 保护解决方案以及 RF 滤波器

 

hipac_family_text-quer

 

英飞凌 ESD 和 EMI 保护电路解决方案分为两个子系列。

第一个是 ESDxx 系列,即健壮高性能的分离型 TVS 二极管阵列,用于 ESD、EFT和过电压保护。第二个是英飞凌 HiPAC,或称为 BGFxx 系列,该系列提供高度集成的 ESD 和 EMI 保护电路。

TVS 二极管阵列和英飞凌 HiPAC 产品具有箝位电压低、泄漏电流最低和可靠度最高的特点。

和所有英飞凌产品一样,这些 ESD/EMI 保护设备均具有同样出色的品质,并且得益于英飞凌各方面的优势,而只有经认同的大规模系统供应商才可能具备这些优势。

在 HiPAC 技术方面,英飞凌还可按需定制 RF 滤波电路,例如 TRX 和 PA 之间的完全匹配、混合耦合以及谐波滤波。

显然客户受益无穷:产品高度集成化、小型化,同时元件数量减少,而且采用模块构建,因此可缩短设计周期。