非接触式存储器和 RFID 产品
每天,千千万万的人通过电子票证和门禁控制系统以及会员卡和品牌保护计划,使用英飞凌非接触式存储器产品。
每天,千千万万的人通过电子票证和门禁控制系统以及会员卡和品牌保护计划,使用英飞凌非接触式存储器产品。
我们的所有产品都符合全球认可的标准和频率。这些产品包括经过实践证明的 MIFARE® 技术、my-d vicinity (ISO15693/ISO18000-3)、my-d light (ISO15693/ISO18000-3)、my-d proximity (ISO14443) 和 my-d pjm (ISO18000-3 mode 2)。