SLE 66PE 系列:增强型高性能控制器

Infineon’s state of the art 8/16-bit platform with:
英飞凌一流的 8/16 位平台具有以下特点:

  • increased performance
  • user convenience
  • security 
  • cost efficiency.
  • 性能增强
  • 用户使用方便
  • 安全
  • 经济有效。

 

SLE 66PE 系列配备有内部时钟,最高运行频率达 33 MHz,并具有自动电源管理系统,可以向软件提供最高的性能。

 

大多数衍生产品都经过 EAL5+ (BSI-PP-0002) 认证,并/或符合若干项产品许可。

SLE 66C24PE

2-K字节 EEPROM、 68-KByte ROM、2304 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C44PE

4-KByte EEPROM、68-KByte ROM、2304 Byte RAM、DDES

 

SLE 66CX80PE

8-KByte EEPROM、96-KByte ROM、4352 + 700 Byte (加密机专用) RAM。1100 位高级加密协处理器,通过认证的 RSA 2048 位算法库、DDES

 

SLE 66C84PE

8-KByte EEPROM、68-KByte ROM、2304 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C161PE

16-KByte EEPROM、48-KByte ROM、2304 Byte RAM

 

SLE 66CX162PE

16-KByte EEPROM、96-KByte ROM、4352 + 700 Byte 加密 RAM。1100 位高级加密引擎,可用认证的 RSA 2048 位库、DDES

 

SLE 66C166PE

16-KByte EEPROM、96-KByte ROM、4352 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C168PE

16-KByte EEPROM、68-KByte ROM、2304 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C324PE

32-KByte EEPROM、136-KByte ROM、4352 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C360PE

36-KByte EEPROM、196-KByte ROM、4352 Byte RAM、DDES

 

SLE 66CX360PE

36-KByte EEPROM、196-KByte ROM、6400 + 700 Byte 加密 RAM。1100 位高级加密引擎,可用认证的 RSA 2048 位库、DDES

 

SLE 66CX480PE

48-KByte EEPROM、244-KByte ROM、6400 + 700 Byte 加密 RAM。1100 位高级加密引擎,可用认证的 RSA 2048 位库、DDES

 

SLE 66CX482PE

48-KByte EEPROM、196-KByte ROM、6400 + 700 Byte 加密 RAM。1100 位高级加密引擎,可用认证的 RSA 2048 位库、DDES

 

SLE 66CX680PE

68-KByte EEPROM、244-KByte ROM、6400 + 700 Byte 加密 RAM。1100 位高级加密引擎,可用认证的 RSA 2048 位库、DDES

 

SLE 66C680PE

68-KByte EEPROM、244-KByte ROM、6400 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C682PE

68-KByte EEPROM、196-KByte ROM、4352 Byte RAM、DDES

 

SLE 66C321PE

有关详细信息,请与当地销售办事处联系

 

SLE 66C681PE

有关详细信息,请与当地销售办事处联系

 

 

Document Types

 
Title Date Version Size
Data Sheet

SLE 66C46PE (SPI_SLE 66C46PE_0308.pdf)

20 八月 2008 92 KB

SLE 66C86PE (SPI_SLE 66C86PE_0308.pdf)

20 八月 2008 92 KB

SLE 66C161PE (SPI_SLE66C161PE_0105.pdf)

07 八月 2008 01/2005 60 KB

SLE 66C166PE (SPI_SLE66C166PE_0105.pdf)

07 八月 2008 01/2005 62 KB

SLE 66C168PE (SPI_SLE66C168PE_0105.pdf)

19 八月 2008 01/2005 62 KB

SLE 66C327PE (SPI_SLE 66C327PE_0605.pdf)

30 七月 2008 136 KB

SLE 66C360PE (SPI_SLE 66C360PE_0105.pdf)

20 八月 2008 62 KB

SLE 66C367PE (SPI_SLE 66C367PE_1005.pdf)

21 八月 2008 57 KB

SLE 66C680PE (SPI_SLE 66C680PE_0105.pdf)

20 八月 2008 62 KB

SLE 66CX80PE (SPI_SLE 66CX80PE_0408.pdf)

08 五月 2008 106 KB

SLE 66CX162PE (SPI_SLE 66CX162PE_0408.pdf)

08 五月 2008 106 KB

SLE 66CX186PE (SPI_SLE 66CX186PE_0408.pdf)

23 四月 2008 105 KB

SLE 66CX206PE (SPI_SLE 66CX206PE_0808.pdf)

20 八月 2008 101 KB

SLE 66CX366PE (SPI_SLE 66CX366PE_0408.pdf)

20 八月 2008 106 KB

SLE 66CX480PE (SPI_SLE66CX480PE_0306.pdf)

28 三月 2006 124 KB

SLE 66CX482PE (SPI_SLE66CX482PE_0306.pdf)

28 三月 2006 124 KB

SLE 66CX680PE (SPI_SLE 66CX680PE_0408.pdf)

08 五月 2008 107 KB