SLE 66P 系列:高性能控制器

SLE 66P 产品是经过实践证明的多应用平台。SLE 66P 系列的指令集与 SLE 66S 系列兼容。

该系列大多数产品均经过 EAL5+ 高 (BSI-PP-0002)认证。

 

后续系列 SLE 66PE 更强并经过认证。

SLE 66CX322P

32-KByte EEPROM、136-KByte ROM、4096 + 256 Byte RAM + 700 Byte 加密 RAM。 

新特性:经过通用标准 EAL 5+ 认证.

 

SLE 66CX642P

64-KByte EEPROM、200-KByte ROM、4096 + 256 Byte RAM + 700 Byte 加密 RAM,1.8 V 和 15 MHz,0.22 µm CMOS 技术。非常适用于 UMTS 和多应用

 

SLE 66CX80PE

8-KByte EEPROM、96-KByte ROM、4352 + 700 Byte (加密机专用) RAM。1100 位高级加密协处理器,通过认证的 RSA 2048 位算法库、DDES

 

SLE 66C42P

该产品已中止生产

 

SLE 66C82P

该产品已中止生产