芯片卡控制器

在芯片卡产量和收入方面,英飞凌已连续9年高居全球第一。凭借涵盖8位至32位的SLE 50、SLE 66和SLE 88系列,英飞凌提供业内最为丰富的产品组合并巩固了自身在技术开发和产品安全领域的领先地位。

2006年底,英飞凌推出双接口非接触式SLE 66PE系列,为业界确立了新基准。

英飞凌的产品通过单一平台支持所有主要行业标准 (如ISO 14443 B&A型和Felica / ISO 18092无源模式、ISO 15693、ISO 18000-3、Mifare®),轻松适应现有基础设施需求,从而大幅削减总体部署成本。

与英飞凌接触式控制器IC的兼容性允许所用应用从接触式模式顺利移植至非接触式模式。英飞凌在电子护照项目及所有大型支付项目取得的成功充分证明了这点。

 

Document Types

 
Title Date Version Size
Product Brief

PB_RSA (PB_RSA2048_B116-H8312-G1-X-7600.pdf)

05 二月 2009 01.2009 147 KB

PB ECC (PB_ECC521_B116-H9078-X-X-7600.pdf)

05 二月 2009 149 KB