汽车 MOSFET
我们的汽车 MOSFET产品拥有同类产品中的最佳性能和极其稳定的可靠性。车用功率 MOSFET 的适用电压 Vds 为 30V 到 100V,电流容量最高可达 180A,RDSon 低至 1.6 mOhm,足以应对新的汽车解决方案的要求。一些创新产品,如新型 OptiMOS-T 40V、55V、100V 和 OptiMOS-T2 30V MOSFETs,将提供更好的灵活性和更优良的性能。
全新 OptiMOS-T P-Channel 30V 将应对一些新兴的应用需求,如
英飞凌汽车 MOSFET 符合 RoHS标准,可以满足 260°C 无铅回流焊接温度要求以及 Q101 汽车质量标准的要求。这些特性配合英飞凌卓越的汽车动力产品性能,可以确保您的汽车应用性能最佳,最安全可靠。
- Documents
- Contact us
| Title | Date | Version | Size |
|---|---|---|---|
|
|
|||
MOSFET Selection Tool (IFX-All_MOSFET_List_May_2009_Rev_A1.xls) |
16 七月 2009 | 1.4 MB | |
| 01 五月 2007 | 87 KB | ||
| 21 八月 2009 | 2.6 MB | ||
|
|
|||
Automotive MOSFET Brochure (Automotive-Mosfet_Brochure_Sept08[1].pdf) |
21 八月 2009 | 580 KB | |
|
|
|||
Reverse Battery Protection (Reverse Batery Protection_Rev2.pdf) |
01 六月 2009 | V 2.0 | 403 KB |
| 01 五月 2005 | V 1.0 | 797 KB | |
| 01 五月 2001 | V 1.1 | 328 KB | |
| 01 二月 2001 | V 1.0 | 210 KB | |
| 01 七月 2006 | V 1.1 | 800 KB | |
Thermal Modeling of Power-electronic systems (Thermal Modeling.pdf) |
01 四月 2001 | V 1.0 | 587 KB |
| 01 四月 2001 | V 1.0 | 106 KB | |
| 01 十月 2000 | V 1.0 | 199 KB | |
| 01 十月 2000 | V 1.0 | 196 KB | |
| 20 二月 2008 | 396 KB | ||
Power Bond Technology for high current Automotive Power MOSFETS (Application Note Power Bond.pdf) |
18 一月 2008 | 515 KB | |
Simulation with PSpice Automotive MOSFETs and Driver ICs (AN_MOSFET_PSpice_Rev_1_0.pdf) |
14 四月 2008 | 855 KB | |
Automot ive MOSFETs Datasheet Explanation (20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf) |
19 一月 2009 | V1.0 | 688 KB |
Parasitic Turn-on of Power MOSFET – How to avoid it? (Parasitic_Turn-on_of_Power_MOSFET.pdf) |
19 一月 2009 | - | 197 KB |
Parallel Operation of Power MOSFETs (Parallel_Operation_of_Power_MOSFET_.pdf) |
02 三月 2009 | - | 344 KB |
|
|
|||
| 01 二月 2002 | V 1.0 | 183 KB | |
| 01 二月 1997 | V 1.0 | 133 KB | |
|
|
|||
| 01 九月 2001 | V 1.0 | 111 KB | |
| 01 六月 2001 | V 1.0 | 89 KB | |
| 01 五月 2004 | V 1.0 | 12 KB | |
| 01 十一月 2003 | V 1.0 | 55 KB | |
| 01 九月 2001 | V 1.0 | 236 KB | |
| 01 六月 2001 | V 1.0 | 125 KB | |
| 01 八月 2005 | V 1.0 | 55 KB | |
| 18 九月 2007 | 69 KB | ||
| 02 六月 2009 | 106 KB | ||
OptiMOS-T2 30V Spice Models.zip (OptiMOS-T2 30V Spice Models.zip) |
18 九月 2007 | 22 KB | |
| 31 一月 2008 | 124 KB | ||
| 28 十一月 2008 | 61 KB | ||
| 07 七月 2009 | - | 88 KB | |