SLE 76系列:面向SIM / UICC应用的闪存控制器
SLE 76系列的闪存控制器大小从256 KB到512 KB不等,为64 KB至256 KB SIM/ UICC应用提供灵活的代码和数据分区解决方案。SLE 76系列产品固有的低功率设计和高系统性能及非常灵活的架构支持该平台满足当前及未来的市场需求。
- Documents
- Contact us
SLE 76系列的闪存控制器大小从256 KB到512 KB不等,为64 KB至256 KB SIM/ UICC应用提供灵活的代码和数据分区解决方案。SLE 76系列产品固有的低功率设计和高系统性能及非常灵活的架构支持该平台满足当前及未来的市场需求。