SLM 76系列: M2M平台

凭借从远程信息处理到计量等应用,英飞凌的技术为处于分割状态的M2M市场提供有效解决方案。这意味着高温和震动等极端环境条件以及与某些应用中持续监控相关的频繁内存访问。在这一新兴应用领域,不仅存在技术挑战,还存在与商业化相关的挑战。

英飞凌的专用 SLM 76平台提供:

  • 专门面向M2M 的完备产品组合,满足多种细分市场的需求
  • 第一款能在-40至+105°C条件下运行的合格产品
  • 强劲电池供电,实现500k 周期(搭载高达1600万周期的优化编码)
  • 有效抵抗震动或潮湿等恶劣环境条件,105°C下寿命超过10年,数据保留时间长达10年
  • 不仅是硬件解决方案,而且包含优化封装解决方案,如小巧型8引脚标准表面贴装模块VQFN封装
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
Document Types

 
Title Date Version Size
Data Sheet

SLM 76CF2562P (SPI_SLM76CF2562P_1108.pdf)

30 十一月 2008 90 KB

SLM 76CF3201P (SPI_SLM76CF3201P_1108.pdf)

30 十一月 2008 91 KB

SLM 76CF3601P (SPI_SLM76CF3601P_1108.pdf)

30 十一月 2008 90 KB

SLM 76CF5120P (SPI_SLM76CF5120P_1108.pdf)

30 十一月 2008 97 KB