N系列
XE162N (LQFP-64) 和 XE164N (LQFP-100)微控制器系列基于英飞凌成熟的、广受欢迎的C166架构。 器件提供新的、用于安全完整性级别(SIL)2和3应用的安全特性,如MPU (存储器保护单元), MCHK (存储器检查器)和具有ECC (纠错码) 的Flash存储器和SRAM。
主要特性
- 80 MHz 频率 = 80 MIPS 性能
- 多达320 KB Flash存储器和34 KB RAM
- 并行Flash编程
- 多达两个PWM单元 (CCU6),用于驱动三相电机
- 两个快速ADC
- 多达6个串行接口 (USIC)
- DAP - 器件访问端口 (2线JTAG, 代替5 线JTAG)
* USIC: 可被配置成UART, LIN, SPI/QSPI, IIC, IIS
** CCU: 用于PWM, D/A
- Product Type List
- Documents
- Contact us