SPOC——用于高级照明控制的 SPI 功率控制器
用于高级照明控制的全新 SPOC(SPI 动力控制器)系列是采用 P-DSO 36-20 封装的五信道高边智能动力开关,其提供嵌入式保护功能。这些控制器专为汽车应用中的标准车外前、后照明控制而设计。为了使用与灯泡和 LED 相同的硬件,可以将设备配置为灯泡或 LED 模式。通过 SPI 即可完成配置和诊断。
- Product Type List
- Documents
- Contact us
用于高级照明控制的全新 SPOC(SPI 动力控制器)系列是采用 P-DSO 36-20 封装的五信道高边智能动力开关,其提供嵌入式保护功能。这些控制器专为汽车应用中的标准车外前、后照明控制而设计。为了使用与灯泡和 LED 相同的硬件,可以将设备配置为灯泡或 LED 模式。通过 SPI 即可完成配置和诊断。