大功率直流电机驱动电桥
此类可扩展解决方案,设计灵活,主要面向各类电机驱动器(从 2A DC 到 峰值电流为 70A),具有不同的功能选项,可用于各种应用领域。
NovalithIC
NovalithICTM 系列为具有保护功能的大电流 PWM 方式驱动电机提供成本优化的解决方案,而且所占的空间很小,可以根据您的需要度身定制。还可以与 NovalithIC 结合,构成 H电桥 或三相电桥。也可以选择电流检测功能来监控负载。
TrilithIC
TrilithICTM集成H电桥 专为驱动电流直到 8A 的直流电机而设计。各种创新技术使 TRILITHIC 在高电流应用中越来越重要,并且正逐渐取代印刷电路板(PCB)上的继电器。
- Product Type List
- Contact us