系统基础芯片 (SBC)

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

系统基础芯片 (SBC) 子类别


什么是系统基础芯片 (SBC)?

在何处使用SBC?

为何使用SBC?

灵活性和兼容性理念

如何使用SBC?

 

 什么是系统基础芯片 (SBC)

SBC芯片是指组合了汽车ECU所需的多种系统功能的集成电路元件,这些系统功能包括:通信收发器、稳压器、诊断和监控功能、开关和唤醒输入等。

 

SBC2

 

 

在何处使用 SBC

SBC可用在汽车内所有需要通信接口和微控制器电源的ECU中,例如:

  • 车身控制模块
  • 空调控制模块
  • 照明控制单元
  • 网关

 

Places

 

 如何使用 SBC

在汽车系统设计中选用SBC能带来诸多益处。

该芯片的主要优点包括大幅减小PCB尺寸、全方面降低系统功率损耗等。

 

WhySBC

 

 灵活性和兼容性理念

新一代英飞凌SBC芯片系列内软(SPI寄存器)硬(封装和管脚分布)件完全兼容。

 

ScalaCompa

 

 如何使用 SBC

英飞凌提供了多种多样的辅助设计工具:

  • 演示板
  • 参考设计
  • 用户手册
  • 基本µC 程序

 

How to use an SBC?


FAQ Document

Title Size Date Version
117 KB 18 四月 2013 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02

评估板

评估板 系列 描述 状态
MID-RANGE SBC BOARD System Basis Chip (SBC) This demo board enables device evaluation of the Mid-Range SBC product family and accelerates the design-in phase. It is populated with the representative product families’ superset component TLE9263-3QX. The evaluation board can be connected to the “UIO STICK” (Power Easy Kit Lite) and controlled via USB using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer.
    on request
    MID-RANGE SBC V33 BOARD System Basis Chip (SBC) This demo board enables device evaluation of the Mid-Range SBC product family and accelerates the design-in phase. It is populated with the representative product families’ superset component TLE9263-3QX V33. The evaluation board can be connected to the “UIO STICK” (Power Easy Kit Lite) and controlled via USB using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer.
      on request

      PCB Design Data

      Title Size Date Version
      43 KB 07 十一月 2014 01_00
      253 KB 24 十月 2013 01_00
      255 KB 24 十月 2013 01_00