被动安全系统芯片

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

 

十五年来,英飞凌一直是世界范围内安全气囊芯片产品的领军供应商。英飞凌提供从基本到高端的多种安全气囊系统解决方案,将成本降到了最低。该系列产品包括高容量的集成系统芯片、智能点火芯片、电源器件和卫星接收芯片,能够满足市场对成本、质量和灵活性多方面的要求。下图描述了一个典型的安全气囊系统,并展示了英飞凌包括微控制器和传感器在内的完整安全气囊产品系列。

TSSOP-28

相关应用链接


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Channels ESD Protection Interfaces Mounting ICC
查询结果: 8                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
TLE6710Q  

TLE6710QNUMA1

active and preferred

 

 

P-MQFP-64

 
- - - - -
TLE6712G     2.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
0.3 mA
TLE6714G     4.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
0.3 mA
TLE7718G  

TLE7718GXUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-52

8.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7738G  

TLE7738GXUMA1

active

 

 

PG-DSO-52

8.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7714G  

TLE7714GXUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-52

4.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7734G  

TLE7734GXUMA1

active

 

 

PG-DSO-52

4.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7729T  

TLE7729TXUMA1

discontinued

 

 

PG-TSSOP-28

4.0
- 16-Bit SPI
SMT
6.0 mA

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02