引擎管理芯片

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

随着人们生活水平的日益提高、对自然资源和全球变暖所带来影响的意识的逐渐增强,小型发动机的控制系统正从机械向电动转变。

 

单缸内燃机在传统小型车辆(如摩托车和三轮车)中有着广泛的应用,在许多发展中国家的总体运输能力中占到很大比重。这类小型发动机还常用于园艺设备、船舶工程和发电机组。

 

英飞凌®摩托车及小型引擎管理产品支持现代化的电子控制系统,是微控制器和执行器间至关重要的功率接口。

 

  Low-Cost-motorcycle-264


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Supply Voltage 5V Supply Output Current Type (Resistive Load Channel) Output Current Type ( Inductive Load Channel) Output Current Type (Relay Channels) VRS I/F K-Line (acc. ISO 9141)
查询结果: 6                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
TLE8888QK  

TLE8888QKXUMA1

active and preferred

 

 

PG-LQFP-100

4.0 V
28.0 V
500mA
3 x 4,5 A
4 x 2,2 A
7 x 600 mA. 1x 800 mA
yes
yes
TLE8888-1QK  

TLE88881QKXUMA1

active and preferred

 

 

PG-LQFP-100

4.0 V
28.0 V
500mA
3 x 4,5 A
4 x 2,2 A
7 x 600 mA. 1x 800 mA
yes
yes
TLE8888-2QK  

TLE88882QKXUMA1

on request

 

 

PG-LQFP-100

4.0 V
28.0 V
500mA
3 x 4,5 A
4 x 2,2 A
7 x 600 mA. 1x 800 mA
yes
yes
TLE8080EM  

TLE8080EMXUMA1

active and preferred

Buy online

PG-SSOP-24

6.0 V
18.0 V
250 mA
1 x 0,3 (3) A Nominal (max)
2 x 1,3 (2,6) A Nominal (max)
2 x 300 (350) mA
Yes
Yes
TLE8080-2EM  

TLE80802EMXUMA1

active and preferred

 

 

PG-SSOP-24

6.0 V
18.0 V
250 mA
1 x 0,3 (3) A Nominal (max)
2 x 1,3 (2,6) A Nominal (max)
2 x 300 (350) mA
yes
yes
TLE8088EM  

TLE8088EMXUMA1

active and preferred

 

 

PG-SSOP-24

6.0 V
18.0 V
150 mA
1 x 0,3 (3) A Nominal (max)
1 x 1,3 (2,6) A Nominal (max)
No
No
Yes

Application Brochure

Title Size Date Version
5.3 MB 01 九月 2014 00_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02

评估板

评估板 系列 描述 状态
KIT_AK_SMALL_ENGINE High/Low Side Switch, Microcontroller, Motor Driver, Transceiver The Starter Kit for 1- / 2-Cylinder Combustion Engines includes: Small Engine Control Unit, MECTRONIK MECLAB™ configuration and calibration software, U-Connect XC2704 Interface Board USB-CAN and Cable Harness
  • BTS3410
  • KP254
  • TLE4253
  • TLE6250
  • TLE8080
  • TLE8444
  • XC2733
active

PCB Design Data

Title Size Date Version
54 KB 21 十月 2013 01_00
49 KB 23 十月 2013 01_00
9 KB 23 十月 2013 01_00
54 KB 23 十月 2013 01_00
Innovating engine management with TLE8080
   
Unboxing the Infineon Small Engine Starter Kit
   
Software for the Infineon Small Engine Starter Kit