恒流继电器驱动 (CCRD)

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

IFX52001EJ, TLE4274EL30 和 TLE4247EL40

一旦机械继电器开关与电磁致动器(又称螺线管)接通,则必须有电流持续地流过线圈(保持电流)才能保持回路闭合。

 

英飞凌恒流继电器驱动能将保持电流降低至维持线圈闭合的最低水平,从而降低电流损耗。此时,无论输入电压如何变化,线圈电流保持稳定。

 

TLE4247EL40和TLE4247EL30应用范围广,可在-40°C 到 150°C的结温(Tj)范围内工作,而IFX52001EJ则专注于-40°C到 125°C结温范围内的工业应用。这些驱动器件支持高达30V的电压,尤其适用于恶劣的汽车和工业环境。

 

该系列器件全部采用PG-DSO-8裸露焊盘封装,通过一只高边或低边开关便能安装在继电器电路板或现有的系统电路板上。该产品可大幅缩短设计时间,并有利于应用逐步向全电子开关设计演进。


关键特性

核心优势

  • 关键特性
  • 高线圈激活电流
  • 低保持电流
  • 同时适用于高边和低边开关
  • 线圈电流与输入电压变化无关
  • 热增强型PG-DSO-8裸露焊盘封装
  • 更低的系统能耗和运行成本
  • 功率耗散/热耗散显著降低
  • 与PWM继电器驱动不同,无电磁干扰
  • 支持续流二极管信号
  • 开关断开时提供吸收能量的路径
  • 更高的继电器封装密度
 

 

主要应用

  • 继电器 - CCRD器件可直接集成到继电器外壳或安装在系统PCB板上– 该器件可驱动系统电压为12V、线圈电阻高达180Ω的继电器
  • 电磁执行器– 电动门锁,家用电器,液压阀,扬声器线圈,功率继电器,弹球/弹球机,制造系统及自动化系统

 

CCRD_supplied_by_external_source CCRD_supplied_by_freewheeling_resistor
 

 


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Operating Temperature Hold Current Supply Voltage Activation Time Period Recommended Relay Coil Resistance
查询结果: 3                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
IFX52001EJ  

IFX52001EJXUMA1

discontinued

Buy online

PG-DSO-8

-40.0 °C
125.0 °C
50.0 mA
12.0 V
135.0 ms
65.0 Ω
100.0 Ω
TLE4247EL30  

TLE4247EL30XUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-8

-40.0 °C
150.0 °C
30.0 mA
12.0 V
135.0 ms
105.0 Ω
180.0 Ω
TLE4247EL40  

TLE4247EL40XUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-8

-40.0 °C
150.0 °C
50.0 mA
12.0 V
135.0 ms
65.0 Ω
100.0 Ω

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02