恒流传输控制芯片

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

该芯片主要用于解决可变力或恒电流控制电磁阀应用的控制问题。常用于自动变速、怠速/气门/悬挂控制或废气再循环等应用。

 

Transmission_Solenoids


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Channels Output Current RDS (on) (multiple) Quiescent Current Operating Voltage
查询结果: 6                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
TLE82452-3SA  

TLE824523SAAUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

2.0
1.6 A
250 (max)
0,008 mA
5.5 V
40.0 V
TLE82453-3SA  

TLE824533SAAUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

3.0
1.6 A
250 (max)
0,008 mA
5.5 V
40.0 V
TLE6288R  

TLE6288RAUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

6.0
2.0 A
150 mOhm
0,05 mA
6.0 V
16.0 V
TLE8242-2L  

TLE82422LXUMA2

active and preferred

 

 

PG-LQFP-64

8.0
- - 0,005 mA
5.5 V
42.0 V
TLE7241E  

TLE7241EXUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-20

2.0
1.2 A
2 x 0.45 Ohm
240 mOhm
1,0 mA
9.0 V
18.0 V
TLE7242-2G  

TLE72422GXUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-28

4.0
- - 0,005 mA
5.5 V
42.0 V

Application Notes

Title Size Date Version
351 KB 27 一月 2014 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02