交流稳压器

  • 产品
  • 亮点
  • 文件
  • 评估板
  • 仿真工具
  • 视频
  • Forums
  • 支持
  • 软件和工具
  • myInfineon

交流发电机控制芯片TLE8880是一款专为闭环电压控制设计的单片式全功能稳压器,可用于带旋转磁场绕组的12V车用多相交流发电机。该稳压器可通过标准LIN结构与发动机管理或能量管理ECU通信。经该芯片稳压,电池电压可被精准地控制在10.6V到16V间的一个具体值上。由于参数可调,该稳压器即使不依靠任何通信接口也能正常工作。

 

TLE8880芯片完全符合VDA LIN交流稳压器规范。

 

芯片的输出驱动级包括一个高边DMOS器件及其导通电阻(R DS(on) 为典型的60mΩ),可为励磁绕组提供高达12A的激励电流。该芯片对交流发电线路具有8kV的ESD保护能力,且配有一个参数可调的EEPROM存储器。用户可通过对存储器进行编程定制交流发电机,以满足特定原材料设备商或特定应用的需求。

 

   Alternator_regulator-TLE8880


产品 OPN 产品状态 在线订购 封装 Green Assembly Type Interfaces EEPROM adjustable Voltage Class Voltage Measurement Range
查询结果: 2                  
按降序排列 按升序排列           按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列 按降序排列 按升序排列
TLE8880TN  

TLE8880TNAKSA1

active and preferred

 

 

PG-TO220-5

Soldering
LIN 1.3
Yes
12.0 V
9.0 V
16.0 V
TLE8880TN2  

TLE8880TN2AKSA1

active and preferred

 

 

PG-TO220-5

Welding
LIN 1.3
Yes
12.0 V
9.0 V
16.0 V

Product Brief

Title Size Date Version
265 KB 30 四月 2014

Application Notes

Title Size Date Version
500 KB 12 六月 2014 02_00
834 KB 12 六月 2014 01_00
1 MB 12 六月 2014 02_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 十一月 2016 01_02
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
Development Tools

Title Size Date Version
7 MB 17 七月 2014
94 KB 12 六月 2014 01_00