面向摩托车、电动自行车和小型电动车辆的创新半导体解决方案

人们生活水平的不断提高、保护有限自然资源的意识的不断增强,以及全球变暖的影响,正在推动诸如电动自行车和摩托车等小型化便利交通工具从机械控制走向电子控制系统。这一发展趋势在世界各地都十分明显,尤其是在新兴市场。此外,世界各地对于电力驱动自行车(电动自行车和电动脚踏车)等小型电动车辆的需求不断上升。
在短短三年时间内,英飞凌就凭借其XC800系列
8位单片机 ,占领了全球电动自行车市场大约三分之一的份额。XC800系列产品支持磁场定向控制(FOC),因此能够让电机实现平滑、高效、无磨损的运行。这些优势对于竞争异常激烈的中国电动自行车市场至关重要。英飞凌经济合算的
16位 和
32位单片机 ,特别适合对实时性要求高的应用,譬如电压级别为48伏以上的高端系统。这些16位和32位单片机还具备另外一项优势,即动态适应诸如无传感控制等新趋势,同时提供新的功能安全特性。
众多国家日益严格的限排法规,也在推动小型单缸和双缸内燃机市场对于可提高能效的半导体解决方案的需求。客户的目光正在逐步离开标准化油器,转向电子化解决方案,包括增强型化油器和全电喷(EFI)系统等不一而足。作为全球汽车电子市场的领军企业,英飞凌可依托其一揽子
单片机,
传感器, 电源,
收发器,
驱动芯片(IC),
MOSFETs,
IGBTs 和全集成微芯片解决方案,很好地满足市场对于高燃效解决方案不断增长的需求。
英飞凌正在积极帮助众多制造商达到更加严格的二氧化碳限排法规的要求——它们不仅可以提高产品的整体能效,而且还能为现代消费者提供新的出行工具。