室外和广域照明
LED应用于室外和广域照明应用,相对于传统的光源具备显著的优势:更长使用寿命降低维护成本、定向的光输出、出色的即时调光行为。最高的系统能效是关键所在,采用市场领袖英飞凌提供的出色半导体解决方案可使获得最高的系统能效成为可能。
高能效调光广域照明解决方案的调整范围为90W左右至180W
主要特性
- 采用DCM-PFC + LLC和次侧LED电流控制电路的两级电源拓扑
- 可调的多串配置涵盖90W至180W宽功率范围
- 电源电压:90V至270 V(交流)
- 输出电压:37V 至48 V(直流)
- 输出电流: 4通道x 700 mA
- 功率因数 > 0.95
- PWM调光:25% ~ 100%
- 电源整体效率超过91%
- 开路/短路保护和自动检测
- 软启动电压可调(起点30V)
- 启动速度控制
- 欠压保护功能
- 过温保护
- 单片机可升级,以实现诸如DALI等软件协议
采用单级DCM-PFC/Flyback和次侧LED电流控制的40W LED电源
关键特性
- 可调的多串配置
- 电源电压:90V至270 V(交流)
- 次侧的输出电压: ~23 V(直流)
- 输出电流: 350mA
- 整体系统能效:87%
- 高达0.98的高功率因数和低THD
- 通过单级概念实现低系统物料成本
- +/- 2%的精确恒流和恒压调节
- 逐周期峰值电流限制
- 低浪涌电流
- VCC过压和欠压保护
- 由于在次侧采用线性驱动概念,因而可降低电磁干扰