LED颜色控制
光的可见色谱是由红光、绿光和蓝光以不同的亮度混合而成的。就LED光源而言,可通过调整LED的负载循环轻松控制亮度,因为LED的使用寿命不会受到开关次数的影响。红色、绿色和蓝色LED(RGB LED)开关与单片机提供的灵活负载循环控制信号有机结合,使得解决方案能够有效地控制灯的颜色。
借凭XC82x和XC83x系列单片机,英飞凌推出适用于LED色控的理想器件:
- 多通道灵活高频PWM,确保出色的开关
- 低引脚数量封装和2KB 至 8KB的闪存大小
- 高温宽容性,规定的工作温度高达105°C
利用触摸轮控制面板控制LED灯
设计支持
英飞凌推出其色轮应用套件,其中包括适用于RGB LED控制(涵盖通过多通道PWM调节颜色、饱和度和亮度)的装机可用的软件解决方案。