照明智能控制与通信
随着能源成本和对能耗敏感度的不断提高,照明系统常常需要从总体拥有成本(TCO)角度进行审视。尤其在诸如办公室、楼宇或街道照明等工业照明系统领域,对高级照明和照明控制技术的投资可快速收回投资。
提高能效的有效措施是采用高亮度LED,将LED集成至照明网,以及改进功率级的能效。在设计LED系统时尤其需要考虑的是,LED的光效(每瓦的流明)是否会因为LED技术的进步而不断提高。所有这些都将拉动对智能数控和灵活系统解决方案的需求。
120W高亮度LED照明系统
该系统采用的单片机与英飞凌世界一流的功率组件结合使用,为设计出高效灵活的电源创造了条件。此外,系统还具备适用于调光、混色或状态监控等远程灯控制的网络通信功能。遵循类似以软件为主的系统设计方案的客户可获得的好处是,能够保持应用的灵活性,防止其被复制或篡改。
主要特性
- 主侧交流/直流功率因数校正和直流/直流控制,支持多种光源的12V至50V的灵活输出
- 次侧LED电流控制、PWM调光和RGB控制
- 通信总线提供基于DALI 协议的远程灯控制
- 存储在MCU闪存中的可保护的灵活软件解决方案