DALI解决方案
数字可寻址照明接口(DALI)是一种确保实现照明通信网络设计的协议。有关DALI的详情,请登录 http://www.dali-ag.org。凭借XC82x-和XC83x系列,英飞凌推出用于设计符合DALI的控制装置的低引脚数量单片机。
设计支持
为支持基于XC82x和XC83x单片机的DALI网络的开发,英飞凌推出免费的软件工具和应用笔记(参页面底部)。
- DALI控制装置软件堆栈
- 用于通过PC配置DALI网络的LightNET
基于英飞凌硬件和软件组件的DALI网络的配置与模拟
| Application Notes | |||
| 20 三月 2012 | v1.0 | 1.6 MB | |
| 20 三月 2012 | v1.0 | 319 KB | |
| 20 三月 2012 | v1.3 | 2.3 MB | |
| 20 三月 2012 | v1.3 | 816 KB | |
|
DALI Control Gear Software Stack (ap0810212_DALI_Control_Gear_Software_Stack.pdf) |
20 三月 2012 | v1.2 | 1.5 MB |
|
DALI Control Gear Software Stack (AP0810212_DALI_Control_Gear_Software_Stack.exe) |
20 三月 2012 | v1.2 | 335 KB |
|
DALI Control Gear Software Stack (ap0810211_DALI_Control_Gear_Software_Stack.pdf) |
23 二月 2011 | v1.1 | 1.4 MB |
|
DALI Control Gear Software Stack (AP0810211_DALI_Control_Gear_Software_Stack.exe) |
23 二月2011 | v1.1 | 319 KB |
|
DALI Control Device using XC836 (ap0811410_DALI_Control_Device_using_XC836.pdf) |
30 九月 2010 | v1.0 | 1.5 MB |
|
DALI Control Device using XC836 (ap0811410_DALI_Control_Device_using_XC836.exe) |
23 二月 2011 | v1.0 | 362 KB |
|
DALI Demo using Touch Sense Control (ap0810510_DALI_Demo_using_Touch_Sense_Control.pdf) |
01 六月 2010 | v1.0 | 1.2 MB |
|
DALI Demo using Touch Sense Control (AP0810510_DALI_Demo_using_Touch_Sense_Control.exe) |
23 二月 2011 | v1.0 | 399 KB |