面向磁场定向控制、采用XC886/888的应用套件
磁场定向控制驱动应用套件,为客户提供了采用磁场定向控制技术评估和开发永磁同步电机(PMSM)控制应用的经济高效的方法。该套件具备集成XC886CM 单片机和一个三相功率逆变器的CANmotion评估电路板——提供控制一个24V永磁同步电机所需的全部功能。完整的磁场定向控制源代码和免费工具链为设计人员提供了一个即插即用的解决方案,方便其快速开始进行磁场定向控制开发。
套件包含的CAN与USB桥接器,可用于Hex代码下载和参数调整。基于CAN报文的用户接口可使用户设置和修改所有电机速度和电流控制参数。预编译演示板可提供轻松评估FOC算法和测量其性能的平台。
|
主要特性: |
优势: |
|---|---|
|
|
订购编号: KIT_AK_XC800_FOC_V1
价格: 249,- EURO
订购方式?
在线购买 或联系您当地的经销商:
http://www.infineon.com/distribution
更多关于XC886/888产品,请访问我们的产品页面:
http://www.infineon.com/XC886