DAVE Drive应用代码生成器(第二代):适于利用英飞凌8位单片机实现PMSM和BLDC电机控制
DAVE Drive是一个基于图形化用户界面(GUI)的软件工具,允许应用开发人员高效配置XC886/XC888软件,以控制无刷同步三相电机。利用DAVE™ Drive,开发人员仅需轻点几下鼠标即可选择电机,设置电机速度、控制类型以及多种其他选项,生成相应的定制代码。DAVE Drive充分利用了英飞凌单片机的强大功能,例如,它可以利用矢量计算机,生成适用于XC886的优化FOC代码,而这通常要求同时具备电机控制和汇编语言方面的专业知识。
DAVE Drive是DAVE(英飞凌数字应用虚拟工程师)的一个应用为中心的插件。DAVE提供了初始化、配置和驱动程序代码,以便新手和专家轻松编程。这个工具可以生成源代码形式的完整算法,并可利用诸如Keil编译器或Tasking编译器等流行工具,轻松进行编译和调试。
订购编号: KIT_AK_DAVEDRIVE_V2
价格: 349,- EURO
框图 (请点击了解更多详情):