双电机驱动应用套件
面向高压磁场定向控制(FOC)和功率因数校正(PFC)的可扩展解决方案
该套件的核心是英飞凌推出的两颗创新MCU——XC878和XE164F。这两颗MCU均可完成磁场定向控制(FOC)和功率因数校正(PFC)功能。
该套件配备了经过优化的电机控制软件以及数字隔离实时监控工具,是一个易于使用的参考平台。其功率级能够单独驱动两个永磁同步电机(PMSM)。
该应用套件是一个电机驱动的评估平台,可用于评估英飞凌单片机的实时功能。利用该应用套件,设计人员可以在更短的时间内完成具有卓越的扭矩动力学、更低噪声和更高系统可靠性的高能效电机控制设计,缩短将产品推向市场所需的时间。
订购编号: KIT_AK_2MOTORDRIVE_V1
价格: 499,- EURO
框图 (请点击了解更多详情):