商用、农用和建筑用车辆(CAV)
按产品类别选择
鉴于电气化逐渐成为商用、农用和建筑用车辆(CAV)的标准配置,英飞凌专门为此类应用设计了全套的系列模块。这些功率模块经过精心设计,采用先进的接合线和基板技术,可在剧烈振动和极端温度循环条件下,满足对使用寿命和可靠性的最严格的要求。所有这些CAV模块均在自动化生产线上制造,确保了最高标准的制造质量,大部分模块的额定工作结温可达到150°C。
EconoDUAL™ and EconoPACK™4是两个紧凑型中等功率模块系列,适合各种功率范围介于20 kW和200 kW的辅助传动、发电机和牵引驱动。在将器件并联连接的情况下,可以用于更大功率的应用。模块的封装高度只有17 mm,适合紧凑型小体积设计产品。这些模块具有600 V、1200 V和1700 V规格,可以采用共同的机械设计,适合在不同DC总线电压下工作。
PrimePACK™是最新的大功率模块,采用新的工业标准模块封装。PrimePACK™采用了最新的技术,包括超声波焊接技术,耐剧烈振动,并具有简化的电源布置、更好的热性能和循环能力,适合功率范围介于100 kW和600 kW的发电机和牵引驱动。它们具有1200V和1700V两种系列,还可作为斩波器模块与开关磁阻电机一起工作。
IHM/ IHV是用于各种牵引驱动应用的高功率模块,采用先进的成熟封装技术。已经推出的下一代IHM-B融合了超声波焊接技术,具有更优异的热性能和机械性能。该系列模块拥有各种规格,额定电流和电压最高可分别达到3600 A和3.3/6.5 kV,适合最大功率的牵引驱动应用。
Hybridpack™ 1是一种IGBT功率模块,经过专门设计,适用于功率高达20kW的轻度混合动力汽车(HEV)。这种模块以英飞凌的第3代IGBT沟槽栅场截止技术和匹配的发射极控制二极管为基础,采用六管结构,长期工作结温为150℃,额定值高达400A/600V。
Hybridpack™ 2是一种IGBT功率模块,经过专门设计,适用于功率高达80kW的重度混合动力汽车(HEV)。这种模块以英飞凌的第3代IGBT沟槽栅场截止技术和匹配的发射极控制二极管为基础,采用六管结构,长期工作结温为150℃,额定值高达800A/600V。