底盘域控制
综述
Cutting-edge solutions to accelerate the future of driving
底盘域控制系统配备了用于实现特定功能的多种软件和用于确保功能不受影响的硬件,对应用开发具有准确的要求。尤其需要的是:架构上能支持集成诸如OEM黑 盒代码等多种关键软件功能的性能极佳的微控制器。这正是英飞凌向您提供AURIX多核架构以用于底盘域控制系统的原因。这种微控制器用于减少与安全有关的 设计工作量并具备市场领先的数据处理性能。
产品
底盘域控制 系统图
系统优势
- 底盘域控制方案提高了高性能、可扩展的安全计算平台,它已包括传感器-群集及其所有多轴惯性传感器
- 通过域控制器,可以实现高性价比 x 检查和惯性传感器信号融合,以及车辆动态模型的高性能安全计算
- 因此,底盘域控制单元代表了完美协调 VSC、半主动悬挂和驱动系统等功能的方案,它具有广阔的前景,尤其是在需要带扭矩矢量控制的四轮驱动时
视频
培训
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持