车前门模块二
本示例应用图显示了与车身网络(如车身电脑)连接的全功能车门模块。它既可装备XC800系列8位微控制器,也可装备XC2200系列16/32位微控制器,主要取决于厂商的要求。
如果需要连接CAN总线网络,本设计示例将采用系统基础芯片(SBC)TLE 826x,作为组合稳压器、网络收发器和电源管理/功能安全特性。如果需要连接要求较低的LIN总线,采用单独稳压器和网络收发器组合装置(LIN LDO TLE 8458)足以。
采用包括我们的后视镜驱动系统IC TLE 8203E等不同驱动器,实现车门模块功能。