使用XC886/888的磁场定向控制应用套件
借助FOC驱动应用套件,客户可以经济划算地评估和开发基于FOC技术的永磁同步电机(PMSM)控制装置。该套件包括CANmotion评估板,其上集成了XC886CM MCU和一个三相逆变器,可以提供控制24V PMSM电机所需的所有必要功能。完整的FOC源代码以及免费工具链向设计人员提供了一个即插即用的解决方案,可以实现FOC开发轻松入门。
该套件提供了一个USB-CAN桥接器,以用于下载十六进制代码和调节参数。一个基于CAN消息的用户界面允许用户设置和修改所有电机控制参数,以控制速度和电流。预先编译的演示版提供了一个平台,可用于轻松评估和测定FOC算法。
|
关键特性: |
优点: |
|---|---|
|
|
订货编号: KIT_AK_XC800_FOC_V1
价格: 249,- 欧元
如何订购?
在线购买 或联系您当地的代理商:
http://www.infineon.com/distribution
更多关于XC886/888产品,请访问我们的产品页面:
http://www.infineon.com/8-bit-microcontrollers