三相电机驱动应用套件
英飞凌现已推出一个全新的三相电机驱动应用套件,以帮助设计人员在更短的时间内完成具有卓越的速度控制、更低噪声和更高系统可靠性的高能效电机控制设计,加快将产品推向市场。该套件的核心是具有磁场定向控制(FOC)功能的8位XC886 MCU和高集成度智能功率模块CIPOS™。
(如需了解更多信息,请将光标移动至下图中的“产品和应用”部分)
应用电路板的示意图
主要产品
| 8位MCU XC886 | CIPOS™ 单列直插式IPM IKCS12F60AA | COOLSET™ 辅助电源 ICE3B0565G |
|---|---|---|
| • 具备16位电机控制性能的经济高效的8位微控制器
• 适用于磁场定向控制的内置矢量计算机 • 功能强大的电机控制外设:CAPCOM6和10位模数转换器 |
• 具备一流热阻的完全绝缘封装
• 具备最低集电极和发射集饱和电压的TrenchStop™ IGBT(在25°C条件下为1.6V) • 出色的抗负瞬变电压性能 |
• 将一个PWM和保护控制IC与一个高压功率MOSFET集成
• 极低的待机功耗< 100mW • 一流的通态电阻 |
应用
• 洗衣机等家电
• 泵和风扇等工业设备电机控制装置
完整的软件套件包括:
• DriveMonitor
• 适用于实时控制和监控的图形用户界面
• USB-CAN桥接器
• 适用于永磁同步电机的优化无传感器磁场定向控制源代码
• 速度PI控制器
• 双电流PI控制器(Id 和Iq)
• 适用于ACIM(用于快速评估)的V/f控制源代码
• 免费工具链包括SDCC编译器和IDE
• 通过JTAG实现快速闪存编程
订货编号:
KIT_AK_3PHASE_DRIVE_V1
价格: 449 欧元
订购方式:
网上订购 或联系您当地的经销商: http://www.infineon.com/distribution