目前,来自德国工业和科研界的三家机构正在携手寻找降低家庭能耗大户—厨房—的能耗的方法。使用电磁炉—只有壶和锅被加热,而炉面不会被加热—最多能够省电25%。
能源意味着生命:它可为房屋供暖,为汽车充电,以及为大城市提供照明。全球对能源的需求巨大,然而资源却在日益减少。
全球消耗的能源三分之一是电能,并呈不断上升态势。而未来的主要能源则是“能效”。利用智能半导体技术可确保电能的最佳利用。创新芯片解决方案有助于降低汽车、工业设备、消费类电子设备和家电的能耗。利用智能电表可评估每分钟的用电量,帮助节电。
未来的智能化电网
未来电网需要接受本地的风能、太阳能和水力发电的电能,因此不可避免地会出现电量波峰和波谷。智能电网可有效控制电量的供求,从而确保可靠的电流。
采用英飞凌创新半导体解决方案意味着来自插座的电力具备较低的损耗。我们的功率电子装置可确保电力由电厂至消费者处(长达几千公里)实现高效的传输。
从太阳能电池经电网再到洗衣机——英飞凌领先的功率半导体、微控制器和传感器使公司能够很好地提高各种环节的“能效”,进而使英飞凌成为优化整个能源链的理想合作伙伴。

目前,来自德国工业和科研界的三家机构正在携手寻找降低家庭能耗大户—厨房—的能耗的方法。使用电磁炉—只有壶和锅被加热,而炉面不会被加热—最多能够省电25%。

无论对于电磁炉还是电焊机而言,晶体管必须能够以闪电般的速度开启,在按下按钮的瞬间供电。英飞凌的新一代高功率芯片能够实现这一要求,并且能够提高太阳能系统的效率。

将来,斯里兰卡的渔民将使用坚固耐用、防水的LED灯在夜间捕鱼、捕虾。英飞凌作为“普及LED照明(LLFY)”项目的合作伙伴,为该项目提供支持。

对于微芯片而言,静电放电就像高达数千伏的闪电,将损坏GPS模块、WLAN路由器或有源天线等设施。目前,英飞凌能够提供高能效晶体管,为无线应用设施提供可靠的静电保护。

计算机中心管理着庞大的数据流。全球成千上万台服务器消耗了大量的能源。英飞凌新型功率晶体管能够优化供电,降低冷却需求,从而提高了能效。

白炽灯即将成为过去。将来,节能LED将被用于居家照明。目前,英飞凌的高性能电路能够帮助LED提高能效。同时它们还提高了光输出率,节省了宝贵的电能。