英飞凌全新单片稳压器简化车载无线电装置及信息娱乐系统的有源天线系统设计
Technology Media
2009年7月21日
2009年7月21日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出全球首款集成诊断和车载无线电系统保护功能的单片线性稳压器,进一步扩展了汽车信息娱乐应用产品阵容。用于汽车信息娱乐系统有源天线应用的TLF 4277低压降(LDO)稳压器,具备可调的输出电压,可支持多数标准有源天线,包括FM/AM、DAB(数字音频广播)、XM 和SIRIUS卫星无线波段。由于集成电流监控和可调电流限值功能,TLF 4277可使有源天线应用所需的分立式组件数量减少近50%。
目前,全球生产的95%以上的车辆采用有源天线进行无线电节目接收。有源天线尺寸较小,足以轻松安装至挡风玻璃、前保险杆或汽车车顶。根据当前市场调查结果,2009年全球预计将生产约5,200万至5,500万辆汽车。通常情况下,每辆汽车平均需要安装两根有源天线,因此需要两个有源天线稳压器。
英飞凌在全球范围内,率先生产出具备电流监控(用于诊断和系统保护)和可调电流限值功能的单片稳压器。这些功能的集成可改善汽车无线电装置的可靠性。TLF 4277的监控功能可简化故障检测并在信息娱乐系统中轻松集成故障分析功能。该器件符合AEC-Q100标准,可针对各种故障实现保护,例如接地输出短路或电池电压短路、过温和过流。
根据市场调研公司Strategy Analytics在2009年5月发布的报告“2008年汽车半导体厂商市场份额”,英飞凌已成为全球两大汽车半导体供应商之一,在2008年,这两大供应商的全球市场份额分别为9.5%,全球汽车半导体市场总额为183亿美元。此外,英飞凌还是欧洲最大的汽车半导体供应商,市场份额为14.3%。
供货、封装与定价
英飞凌的TLF 4277单片稳压器目前已实现批量生产。该器件符合RoHS标准,采用SSOP-14 EP(裸焊盘)封装,具备增强的热性能。当订购量达到1,000件时,单价为0.82欧元(约合1.11美元)。
如欲了解有关英飞凌稳压器和汽车功率产品组合的更多信息,敬请登录:
www.infineon.com/voltage-regulators和
www.infineon.com/automotivepower
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,敬请登录
www.infineon.com
Information Number
INFATV200907.070
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
The single-chip linear voltage regulator TLF 4277 with integrated diagnosis and car radio system protection functions simplifies design of active antenna systems for car radios and in-car infotainment systems.
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|