与产品相关的环境保护
半导体是一项可改善我们大家日常生活的技术,例如改进安全应用、医疗效果和能效以及舒适度。对于英飞凌而言,不断增加的电子产品不但代表机遇,同时也代表责任。
确保产品和生产设施处于行业前沿水平,同时兼顾生产和产品的环保性能,这是我们工作的重中之重。
英飞凌正逐步转向在产品的生产过程中专门采用全新的环保材料。这个承诺是我们IMPRES政策的一部分。
早在产品相关环保法规出台之前,英飞凌就已在整个供应链采用全面的环保方案,确保获得最佳的绩效。
事实证明,我们的Environmental Key Accounting非常成功。它确定了英飞凌在早期确定趋势并充分挖掘优化潜力的战略。其基础是与我们的合作伙伴、客户与供应商进行开诚布公的交流。今年,我们在公司层面上,与客户进行了大量沟通,避免了在分支机构对客户进行审计,从而节省了大量相关成本,提高了透明度。
RoHS立法和绿色产品
为了与全球类似的环保计划协调一致,欧盟发出了限制使用某些有害物质的RoHS指令。我们已完成调整,完全符合相关的法律要求,确保实现效率的最大化和成本的最小化。

根据我们的相关规范,采用含铅量不足1000ppm材料的产品被称之为“绿色产品”。我们的目标是只采用氯和溴含量不足900ppm的模压化合物和基底材料。
英飞凌的“绿色产品”可满足长期客户要求和业务需求。
根据中国RoHS标准要求,为确保为客户提供产品相关信息,我们搭建了一个
客户网络平台。
我们产品带来的益处
经济优化常常还会使环境受益。在许多情况下,技术进步和高科技显然是实现可持续环保的必备要求。不过,可持续发展并不仅仅指采用环保方式制造半导体组件和产品。依靠我们提供的产品,我们可积极为环境做出贡献,并从生态、经济和社会等多个角度,改善人们的生活状况。
英飞凌产品可实现智能电能管理
节电是最重要的“动力源泉”之一。随着日常使用的电气和电子装置的不断增多以及制造和服务行业的持续发展壮大,节电变得空前重要。我们创新的功率半导体在这方面发挥了重要作用,可使家电节能高达30%。
比如说,我们的开关模式电源CoolMOS系列虽然比前代产品体积更小,但能效却大幅提高。它们可帮助节省笔记本电脑、台式机和LCD显示屏电源和充电器的用电量。我们称它们“更凉”,是因为它们相对于常用器件,产生的热量大幅降低,因此无需采用传统的热沉。
英飞凌产品可帮助降低燃耗
如果没有半导体,现代汽车将无法控制。作为最大的汽车应用半导体厂商,英飞凌提供的产品不仅可帮助控制动力传动系统和导航系统,还可改进发动机和变速器,进一步降低燃耗和实现减排。此外,采用英飞凌传感器的汽车胎压监测系统也有利于环保:充气适量的轮胎滚动性能更好,寿命更长,并且可降低燃耗。根据德国技术检测机构TÜV-North 的研究,胎压低半巴,燃耗就会提高5%。